|
|
22250Řetězová kola, jednoduchá 1" x 17,02" DIN ISO 606, připravená k... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel C45.Provedení: bez povrchové úpravy. Zuby indukčně kaleny ~HRC 50.Upozornění:Řetězová kola připravený k montáži s jednostranným nábojem pro válečkové řetězy připravená DIN ISO 606. Zuby jsou frézované a indukčně kalené. Drážka podle DIN 6885 / BS 4235. Drážka je orientována na hrot zubu. Se dvěma závitovými kolíky. Jeden závit orientován na střed drážky, druhý o 90° přesazený.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Č. ISO | Dělení stupnice, v palcích | Dělení stupnice mm | Počet zubů | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B1 | B3 | L | C | R | T2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
22250-1100170201128 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 11 | 101,7 | 90,14 | 61 | 28 | M6 | 16,2 | 8 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 28,47 € | | 22250-1100170201130 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 11 | 101,7 | 90,14 | 61 | 30 | M6 | 16,2 | 8 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 28,47 € | | 22250-1100170201125 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 11 | 101,7 | 90,14 | 61 | 25 | M6 | 16,2 | 8 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 28,47 € | | 22250-1100170201132 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 11 | 101,7 | 90,14 | 61 | 32 | M8 | 16,2 | 10 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 28,47 € | | 22250-1100170201135 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 11 | 101,7 | 90,14 | 61 | 35 | M8 | 16,2 | 10 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 28,47 € | | 22250-1100170201138 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 11 | 101,7 | 90,14 | 65 | 38 | M8 | 16,2 | 10 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 28,47 € | | 22250-1100170201140 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 11 | 101,7 | 90,14 | 67 | 40 | M10 | 16,2 | 12 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 28,47 € | | 22250-1100170201142 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 11 | 101,7 | 90,14 | 67 | 42 | M10 | 16,2 | 12 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 28,47 € | | 22250-1100170201228 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 12 | 109,7 | 98,14 | 69 | 28 | M6 | 16,2 | 8 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 33,83 € | | 22250-1100170201230 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 12 | 109,7 | 98,14 | 69 | 30 | M6 | 16,2 | 8 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 33,83 € | | 22250-1100170201232 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 12 | 109,7 | 98,14 | 69 | 32 | M8 | 16,2 | 10 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 33,83 € | | 22250-1100170201235 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 12 | 109,7 | 98,14 | 69 | 35 | M8 | 16,2 | 10 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 33,83 € | | 22250-1100170201238 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 12 | 109,7 | 98,14 | 69 | 38 | M8 | 16,2 | 10 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 33,83 € | | 22250-1100170201240 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 12 | 109,7 | 98,14 | 69 | 40 | M10 | 16,2 | 12 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 33,83 € | | 22250-1100170201225 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 12 | 109,7 | 98,14 | 69 | 25 | M6 | 16,2 | 8 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 33,83 € | | 22250-1100170201242 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 12 | 109,7 | 98,14 | 69 | 42 | M10 | 16,2 | 12 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 33,83 € | | 22250-1100170201325 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 13 | 117,7 | 106,12 | 70 | 25 | M6 | 16,2 | 8 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 39,49 € | | 22250-1100170201330 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 13 | 117,7 | 106,12 | 78 | 30 | M6 | 16,2 | 8 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 39,49 € | | 22250-1100170201332 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 13 | 117,7 | 106,12 | 78 | 32 | M8 | 16,2 | 10 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 39,49 € | | 22250-1100170201335 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 13 | 117,7 | 106,12 | 78 | 35 | M8 | 16,2 | 10 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 39,49 € | | 22250-1100170201338 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 13 | 117,7 | 106,12 | 78 | 38 | M8 | 16,2 | 10 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 39,49 € | | 22250-1100170201340 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 13 | 117,7 | 106,12 | 78 | 40 | M10 | 16,2 | 12 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 39,49 € | | 22250-1100170201328 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 13 | 117,7 | 106,12 | 78 | 28 | M6 | 16,2 | 8 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 39,49 € | | 22250-1100170201342 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 13 | 117,7 | 106,12 | 78 | 42 | M10 | 16,2 | 12 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 39,49 € | | 22250-1100170201350 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 13 | 117,7 | 106,12 | 78 | 50 | M12 | 16,2 | 14 | 40 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 39,49 € | | 22250-1100170201345 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 13 | 117,7 | 106,12 | 78 | 45 | M12 | 16,2 | 14 | 40 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 39,49 € | | 22250-1100170201348 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 13 | 117,7 | 106,12 | 78 | 48 | M12 | 16,2 | 14 | 40 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 39,49 € | | 22250-1100170201425 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 14 | 125,7 | 114,15 | 70 | 25 | M6 | 16,2 | 8 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 42,38 € | | 22250-1100170201428 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 14 | 125,7 | 114,15 | 80 | 28 | M6 | 16,2 | 8 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 42,38 € | | 22250-1100170201430 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 14 | 125,7 | 114,15 | 80 | 30 | M6 | 16,2 | 8 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 42,38 € | | 22250-1100170201432 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 14 | 125,7 | 114,15 | 80 | 32 | M8 | 16,2 | 10 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 42,38 € | | 22250-1100170201438 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 14 | 125,7 | 114,15 | 84 | 38 | M8 | 16,2 | 10 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 42,38 € | | 22250-1100170201440 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 14 | 125,7 | 114,15 | 84 | 40 | M10 | 16,2 | 12 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 42,38 € | | 22250-1100170201442 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 14 | 125,7 | 114,15 | 84 | 42 | M10 | 16,2 | 12 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 42,38 € | | 22250-1100170201445 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 14 | 125,7 | 114,15 | 84 | 45 | M12 | 16,2 | 14 | 40 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 42,38 € | | 22250-1100170201435 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 14 | 125,7 | 114,15 | 84 | 35 | M8 | 16,2 | 10 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 42,38 € | | 22250-1100170201448 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 14 | 125,7 | 114,15 | 84 | 48 | M12 | 16,2 | 14 | 40 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 42,38 € | | 22250-1100170201450 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 14 | 125,7 | 114,15 | 84 | 50 | M12 | 16,2 | 14 | 40 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 42,38 € | | 22250-1100170201525 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 15 | 133,7 | 122,17 | 70 | 25 | M6 | 16,2 | 8 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 50,12 € | | 22250-1100170201528 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 15 | 133,7 | 122,17 | 80 | 28 | M6 | 16,2 | 8 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 50,12 € | | 22250-1100170201530 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 15 | 133,7 | 122,17 | 80 | 30 | M6 | 16,2 | 8 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 50,12 € | | 22250-1100170201532 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 15 | 133,7 | 122,17 | 80 | 32 | M8 | 16,2 | 10 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 50,12 € | | 22250-1100170201538 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 15 | 133,7 | 122,17 | 92 | 38 | M8 | 16,2 | 10 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 50,12 € | | 22250-1100170201535 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 15 | 133,7 | 122,17 | 92 | 35 | M8 | 16,2 | 10 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 50,12 € | | 22250-1100170201540 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 15 | 133,7 | 122,17 | 92 | 40 | M10 | 16,2 | 12 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 50,12 € | | 22250-1100170201550 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 15 | 133,7 | 122,17 | 92 | 50 | M12 | 16,2 | 14 | 40 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 50,12 € | | 22250-1100170201542 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 15 | 133,7 | 122,17 | 92 | 42 | M10 | 16,2 | 12 | 40 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 50,12 € | | 22250-1100170201545 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 15 | 133,7 | 122,17 | 92 | 45 | M12 | 16,2 | 14 | 40 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 50,12 € | | 22250-1100170201548 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 15 | 133,7 | 122,17 | 92 | 48 | M12 | 16,2 | 14 | 40 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 50,12 € | | 22250-1100170201625 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 16 | 141,8 | 130,2 | 80 | 25 | M6 | 16,2 | 8 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 56,75 € | | 22250-1100170201628 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 16 | 141,8 | 130,2 | 80 | 28 | M6 | 16,2 | 8 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 56,75 € | | 22250-1100170201630 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 16 | 141,8 | 130,2 | 80 | 30 | M6 | 16,2 | 8 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 56,75 € | | 22250-1100170201635 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 16 | 141,8 | 130,2 | 100 | 35 | M8 | 16,2 | 10 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 56,75 € | | 22250-1100170201638 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 16 | 141,8 | 130,2 | 100 | 38 | M8 | 16,2 | 10 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 56,75 € | | 22250-1100170201632 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 16 | 141,8 | 130,2 | 100 | 32 | M8 | 16,2 | 10 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 56,75 € | | 22250-1100170201640 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 16 | 141,8 | 130,2 | 100 | 40 | M10 | 16,2 | 12 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 56,75 € | | 22250-1100170201650 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 16 | 141,8 | 130,2 | 100 | 50 | M12 | 16,2 | 14 | 45 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 56,75 € | | 22250-1100170201642 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 16 | 141,8 | 130,2 | 100 | 42 | M10 | 16,2 | 12 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 56,75 € | | 22250-1100170201645 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 16 | 141,8 | 130,2 | 100 | 45 | M12 | 16,2 | 14 | 45 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 56,75 € | | 22250-1100170201648 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 16 | 141,8 | 130,2 | 100 | 48 | M12 | 16,2 | 14 | 45 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 56,75 € | | 22250-1100170201725 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 17 | 149,8 | 138,22 | 80 | 25 | M6 | 16,2 | 8 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 61,17 € | | 22250-1100170201728 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 17 | 149,8 | 138,22 | 80 | 28 | M6 | 16,2 | 8 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 61,17 € | | 22250-1100170201730 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 17 | 149,8 | 138,22 | 80 | 30 | M6 | 16,2 | 8 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 61,17 € | | 22250-1100170201735 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 17 | 149,8 | 138,22 | 100 | 35 | M8 | 16,2 | 10 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 61,17 € | | 22250-1100170201738 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 17 | 149,8 | 138,22 | 100 | 38 | M8 | 16,2 | 10 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 61,17 € | | 22250-1100170201732 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 17 | 149,8 | 138,22 | 100 | 32 | M8 | 16,2 | 10 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 61,17 € | | 22250-1100170201740 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 17 | 149,8 | 138,22 | 100 | 40 | M10 | 16,2 | 12 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 61,17 € | | 22250-1100170201750 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 17 | 149,8 | 138,22 | 100 | 50 | M12 | 16,2 | 14 | 45 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 61,17 € | | 22250-1100170201742 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 17 | 149,8 | 138,22 | 100 | 42 | M10 | 16,2 | 12 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 61,17 € | | 22250-1100170201745 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 17 | 149,8 | 138,22 | 100 | 45 | M12 | 16,2 | 14 | 45 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 61,17 € | | 22250-1100170201748 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 17 | 149,8 | 138,22 | 100 | 48 | M12 | 16,2 | 14 | 45 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 61,17 € | | 22250-1100170201825 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 18 | 157,8 | 146,28 | 80 | 25 | M6 | 16,2 | 8 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 63,89 € | | 22250-1100170201828 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 18 | 157,8 | 146,28 | 80 | 28 | M6 | 16,2 | 8 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 63,89 € | | 22250-1100170201830 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 18 | 157,8 | 146,28 | 80 | 30 | M6 | 16,2 | 8 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 63,89 € | | 22250-1100170201835 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 18 | 157,8 | 146,28 | 100 | 35 | M8 | 16,2 | 10 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 63,89 € | | 22250-1100170201838 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 18 | 157,8 | 146,28 | 100 | 38 | M8 | 16,2 | 10 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 63,89 € | | 22250-1100170201840 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 18 | 157,8 | 146,28 | 100 | 40 | M10 | 16,2 | 12 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 63,89 € | | 22250-1100170201842 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 18 | 157,8 | 146,28 | 100 | 42 | M10 | 16,2 | 12 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 63,89 € | | 22250-1100170201832 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 18 | 157,8 | 146,28 | 100 | 32 | M8 | 16,2 | 10 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 63,89 € | | 22250-1100170201845 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 18 | 157,8 | 146,28 | 100 | 45 | M12 | 16,2 | 14 | 45 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 63,89 € | | 22250-1100170201850 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 18 | 157,8 | 146,28 | 100 | 50 | M12 | 16,2 | 14 | 45 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 63,89 € | | 22250-1100170201848 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 18 | 157,8 | 146,28 | 100 | 48 | M12 | 16,2 | 14 | 45 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 63,89 € | | 22250-1100170201925 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 19 | 165,9 | 154,33 | 80 | 25 | M6 | 16,2 | 8 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 67,80 € | | 22250-1100170201928 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 19 | 165,9 | 154,33 | 80 | 28 | M6 | 16,2 | 8 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 67,80 € | | 22250-1100170201930 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 19 | 165,9 | 154,33 | 80 | 30 | M6 | 16,2 | 8 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 67,80 € | | 22250-1100170201935 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 19 | 165,9 | 154,33 | 100 | 35 | M8 | 16,2 | 10 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 67,80 € | | 22250-1100170201938 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 19 | 165,9 | 154,33 | 100 | 38 | M8 | 16,2 | 10 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 67,80 € | | 22250-1100170201932 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 19 | 165,9 | 154,33 | 100 | 32 | M8 | 16,2 | 10 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 67,80 € | | 22250-1100170201940 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 19 | 165,9 | 154,33 | 100 | 40 | M10 | 16,2 | 12 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 67,80 € | | 22250-1100170201950 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 19 | 165,9 | 154,33 | 100 | 50 | M12 | 16,2 | 14 | 45 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 67,80 € | | 22250-1100170201942 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 19 | 165,9 | 154,33 | 100 | 42 | M10 | 16,2 | 12 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 67,80 € | | 22250-1100170201945 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 19 | 165,9 | 154,33 | 100 | 45 | M12 | 16,2 | 14 | 45 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 67,80 € | | 22250-1100170201948 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 19 | 165,9 | 154,33 | 100 | 48 | M12 | 16,2 | 14 | 45 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 67,80 € | | 22250-1100170202025 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 20 | 173,9 | 162,38 | 80 | 25 | M6 | 16,2 | 8 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 72,05 € | | 22250-1100170202028 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 20 | 173,9 | 162,38 | 80 | 28 | M6 | 16,2 | 8 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 72,05 € | | 22250-1100170202030 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 20 | 173,9 | 162,38 | 80 | 30 | M6 | 16,2 | 8 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 72,05 € | | 22250-1100170202035 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 20 | 173,9 | 162,38 | 100 | 35 | M8 | 16,2 | 10 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 72,05 € | | 22250-1100170202038 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 20 | 173,9 | 162,38 | 100 | 38 | M8 | 16,2 | 10 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 72,05 € | | 22250-1100170202032 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 20 | 173,9 | 162,38 | 100 | 32 | M8 | 16,2 | 10 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 72,05 € | | 22250-1100170202040 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 20 | 173,9 | 162,38 | 100 | 40 | M10 | 16,2 | 12 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 72,05 € | | 22250-1100170202050 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 20 | 173,9 | 162,38 | 100 | 50 | M12 | 16,2 | 14 | 45 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 72,05 € | | 22250-1100170202042 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 20 | 173,9 | 162,38 | 100 | 42 | M10 | 16,2 | 12 | 45 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 72,05 € | | 22250-1100170202045 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 20 | 173,9 | 162,38 | 100 | 45 | M12 | 16,2 | 14 | 45 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 72,05 € | | 22250-1100170202048 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 20 | 173,9 | 162,38 | 100 | 48 | M12 | 16,2 | 14 | 45 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 72,05 € | | 22250-1100170202128 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 21 | 182 | 170,43 | 80 | 28 | M6 | 16,2 | 8 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 86,28 € | | 22250-1100170202125 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 21 | 182 | 170,43 | 80 | 25 | M6 | 16,2 | 8 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 86,28 € | | 22250-1100170202130 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 21 | 182 | 170,43 | 80 | 30 | M6 | 16,2 | 8 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 86,28 € | | 22250-1100170202132 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 21 | 182 | 170,43 | 100 | 32 | M8 | 16,2 | 10 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 86,28 € | | 22250-1100170202135 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 21 | 182 | 170,43 | 100 | 35 | M8 | 16,2 | 10 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 86,28 € | | 22250-1100170202138 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 21 | 182 | 170,43 | 100 | 38 | M8 | 16,2 | 10 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 86,28 € | | 22250-1100170202140 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 21 | 182 | 170,43 | 110 | 40 | M10 | 16,2 | 12 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 86,28 € | | 22250-1100170202150 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 21 | 182 | 170,43 | 110 | 50 | M12 | 16,2 | 14 | 50 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 86,28 € | | 22250-1100170202142 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 21 | 182 | 170,43 | 110 | 42 | M10 | 16,2 | 12 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 86,28 € | | 22250-1100170202145 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 21 | 182 | 170,43 | 110 | 45 | M12 | 16,2 | 14 | 50 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 86,28 € | | 22250-1100170202148 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 21 | 182 | 170,43 | 110 | 48 | M12 | 16,2 | 14 | 50 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 86,28 € | | 22250-1100170202225 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 22 | 190,1 | 178,48 | 80 | 25 | M6 | 16,2 | 8 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 92,03 € | | 22250-1100170202228 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 22 | 190,1 | 178,48 | 80 | 28 | M6 | 16,2 | 8 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 92,03 € | | 22250-1100170202230 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 22 | 190,1 | 178,48 | 80 | 30 | M6 | 16,2 | 8 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 92,03 € | | 22250-1100170202235 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 22 | 190,1 | 178,48 | 100 | 35 | M8 | 16,2 | 10 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 92,03 € | | 22250-1100170202232 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 22 | 190,1 | 178,48 | 100 | 32 | M8 | 16,2 | 10 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 92,03 € | | 22250-1100170202238 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 22 | 190,1 | 178,48 | 100 | 38 | M8 | 16,2 | 10 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 92,03 € | | 22250-1100170202240 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 22 | 190,1 | 178,48 | 110 | 40 | M10 | 16,2 | 12 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 92,03 € | | 22250-1100170202242 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 22 | 190,1 | 178,48 | 110 | 42 | M10 | 16,2 | 12 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 92,03 € | | 22250-1100170202245 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 22 | 190,1 | 178,48 | 110 | 45 | M12 | 16,2 | 14 | 50 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 92,03 € | | 22250-1100170202248 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 22 | 190,1 | 178,48 | 110 | 48 | M12 | 16,2 | 14 | 50 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 92,03 € | | 22250-1100170202250 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 22 | 190,1 | 178,48 | 110 | 50 | M12 | 16,2 | 14 | 50 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 92,03 € | | 22250-1100170202328 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 23 | 198,1 | 186,53 | 80 | 28 | M6 | 16,2 | 8 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 95,52 € | | 22250-1100170202325 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 23 | 198,1 | 186,53 | 80 | 25 | M6 | 16,2 | 8 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 95,52 € | | 22250-1100170202330 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 23 | 198,1 | 186,53 | 80 | 30 | M6 | 16,2 | 8 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 95,52 € | | 22250-1100170202332 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 23 | 198,1 | 186,53 | 100 | 32 | M8 | 16,2 | 10 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 95,52 € | | 22250-1100170202335 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 23 | 198,1 | 186,53 | 100 | 35 | M8 | 16,2 | 10 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 95,52 € | | 22250-1100170202338 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 23 | 198,1 | 186,53 | 100 | 38 | M8 | 16,2 | 10 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 95,52 € | | 22250-1100170202340 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 23 | 198,1 | 186,53 | 110 | 40 | M10 | 16,2 | 12 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 95,52 € | | 22250-1100170202350 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 23 | 198,1 | 186,53 | 110 | 50 | M12 | 16,2 | 14 | 50 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 95,52 € | | 22250-1100170202342 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 23 | 198,1 | 186,53 | 110 | 42 | M10 | 16,2 | 12 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 95,52 € | | 22250-1100170202345 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 23 | 198,1 | 186,53 | 110 | 45 | M12 | 16,2 | 14 | 50 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 95,52 € | | 22250-1100170202348 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 23 | 198,1 | 186,53 | 110 | 48 | M12 | 16,2 | 14 | 50 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 95,52 € | | 22250-1100170202428 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 24 | 206,2 | 194,59 | 80 | 28 | M6 | 16,2 | 8 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 99,13 € | | 22250-1100170202425 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 24 | 206,2 | 194,59 | 80 | 25 | M6 | 16,2 | 8 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 99,13 € | | 22250-1100170202430 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 24 | 206,2 | 194,59 | 80 | 30 | M6 | 16,2 | 8 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 99,13 € | | 22250-1100170202432 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 24 | 206,2 | 194,59 | 100 | 32 | M8 | 16,2 | 10 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 99,13 € | | 22250-1100170202435 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 24 | 206,2 | 194,59 | 100 | 35 | M8 | 16,2 | 10 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 99,13 € | | 22250-1100170202438 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 24 | 206,2 | 194,59 | 100 | 38 | M8 | 16,2 | 10 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 99,13 € | | 22250-1100170202440 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 24 | 206,2 | 194,59 | 110 | 40 | M10 | 16,2 | 12 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 99,13 € | | 22250-1100170202450 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 24 | 206,2 | 194,59 | 110 | 50 | M12 | 16,2 | 14 | 50 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 99,13 € | | 22250-1100170202442 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 24 | 206,2 | 194,59 | 110 | 42 | M10 | 16,2 | 12 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 99,13 € | | 22250-1100170202445 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 24 | 206,2 | 194,59 | 110 | 45 | M12 | 16,2 | 14 | 50 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 99,13 € | | 22250-1100170202448 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 24 | 206,2 | 194,59 | 110 | 48 | M12 | 16,2 | 14 | 50 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 99,13 € | | 22250-1100170202525 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 25 | 214,2 | 202,66 | 80 | 25 | M6 | 16,2 | 8 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 107,26 € | | 22250-1100170202528 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 25 | 214,2 | 202,66 | 80 | 28 | M6 | 16,2 | 8 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 107,26 € | | 22250-1100170202530 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 25 | 214,2 | 202,66 | 80 | 30 | M6 | 16,2 | 8 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 107,26 € | | 22250-1100170202532 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 25 | 214,2 | 202,66 | 100 | 32 | M8 | 16,2 | 10 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 107,26 € | | 22250-1100170202535 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 25 | 214,2 | 202,66 | 100 | 35 | M8 | 16,2 | 10 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 107,26 € | | 22250-1100170202538 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 25 | 214,2 | 202,66 | 100 | 38 | M8 | 16,2 | 10 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 107,26 € | | 22250-1100170202540 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 25 | 214,2 | 202,66 | 110 | 40 | M10 | 16,2 | 12 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 107,26 € | | 22250-1100170202550 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 25 | 214,2 | 202,66 | 110 | 50 | M12 | 16,2 | 14 | 50 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 107,26 € | | 22250-1100170202542 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 25 | 214,2 | 202,66 | 110 | 42 | M10 | 16,2 | 12 | 50 | 2,5 | 26 | 3,3 | | | 107,26 € | | 22250-1100170202545 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 25 | 214,2 | 202,66 | 110 | 45 | M12 | 16,2 | 14 | 50 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 107,26 € | | 22250-1100170202548 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 25 | 214,2 | 202,66 | 110 | 48 | M12 | 16,2 | 14 | 50 | 2,5 | 26 | 3,8 | | | 107,26 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|