|
|
21585Hřídelové kozlíky, přírubové |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Hliník.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Hřídelové přírubové kozlíky s úložným otvorem pro snadné a bezpečné sevření a upevnění vodicích hřídelů.Příslušenství:Přesné vodicí hřídele 21595. Upevňovací šrouby 07160 nebo 07161.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | D | D1 | D2 | E | H | H1 | C (DIN 912) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21585-12 | 40 | 12 | 23,5 | 5,5 | 30 ±0,12 | 20 | 12 | M4 |  |  | 33,48 € | | 21585-20 | 50 | 20 | 33,5 | 6,6 | 38 ±0,15 | 23 | 14 | M5 |  |  | 42,09 € | | 21585-25 | 60 | 25 | 42 | 6,6 | 42 ±0,15 | 25 | 16 | M6 |  |  | 47,30 € | | 21585-16 | 50 | 16 | 27,5 | 5,5 | 35 ±0,12 | 20 | 12 | M4 |  |  | 37,49 € | | 21585-30 | 70 | 30 | 49,5 | 9 | 54 ±0,25 | 30 | 19 | M8 |  |  | 63,16 € | | 21585-40 | 100 | 40 | 65 | 11 | 68±0,25 | 40 | 26 | M10 |  | | 52,11 € | | 21585-50 | 100 | 50 | 75 | 11 | 75±0,25 | 50 | 36 | M10 |  | | 72,98 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|