Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací desky z hliníku 
s pružinovým upínačem / přidržovačem a prizmou
34032

Upínací desky z hliníku s pružinovým upínačem / přidržovačem a...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso z hliníku.
Komponenty z nerezové oceli.
Provedení: Základní těleso s tvrdým povlakem.
Komponenty bez povrchové úpravy.
Upozornění:Zkušební vzorek lze k upínací desce připevnit bez použití nářadí pomocí upínací desky / přidržovače. Prizmy lze namontovat ve 3 polohách nebo je použít jako přímý doraz.
Drážku v upínací desce lze použít pro průchod měřicích sond.

Upínací desku lze připojit ke všem (základním) držákům rychloupínačů a vytvořit tak systém rychloupínačů. To znamená, že upínací desky lze rychle a efektivně namontovat na různé držáky rychloupínače.
Příslušenství:Základní desky 34031.
Polohovací stoly 34031-05.
Křížové stoly 34031-10.
Držák rychloupínače s úhlovým prvkem 33227-10.
Držák rychloupínače s otočným úhlovým prvkem 34007.
Držák rychloupínače, otočný 34007-02.
Pružinový upínač/ přidržovač 33260.
Sloupky 33262.
Rozsah dodávkyPružinový upínač / přidržovač 33260-10605010, pružinový upínač / přidržovač 33260-10607510, sloupky pro pružinový upínač / přidržovač 33262-0606X075, sloupky pro pružinový upínač / přidržovač 33262-0606X100, 2 prizmy s upevněním.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 34032_Datasheet_32647_Up_nac_desky_z_hlin_ku_s_pru_inov_m_up_na_em_p_idr_ova_em_a_prizmou--cs 209 kB

Výkresy

Upínací desky z hliníku 
s pružinovým upínačem / přidržovačem a prizmou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBB1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11DD1D2GHH1H2H3LL1L2L3L4SS1SWCADPřís.CenaObjednat
34032-0803002300602527525030107550262,52512,56615M630810075805012,56038113 599,40 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83