Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Hliníkové polohovací stoly 
s rychloupínacím držákem
34031-05

Hliníkové polohovací stoly s rychloupínacím držákem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso z hliníku.
Komponenty z nerezové oceli.
Provedení: Základní těleso s tvrdým povlakem.
Komponenty bez povrchové úpravy.
Upozornění:Polohovací stůl je plynule nastavitelný ve směru X a Y. Vodicí kolíky lze zasunout do otvorů D1 tak, aby zapadly do T-drážky stolu stroje (obrázek 1.1). To umožňuje přesný pohyb podél měřicí osy. Bez kolíků lze polohovací stůl otáčet (obrázek 1.2) a přesto jej lze pomocí drážek účinně upevnit na místě. Polohovací stůl lze díky jeho vysoké vlastní hmotnosti použít i na strojních stolech bez T-drážky a lze jej nastavit a otáčet podle potřeby (obrázek 1.3).

Zkušební vzorek lze na polohovacím stole jemně lineárně nastavovat ve směru X a Y a otáčet jím o 360°. Plynulé jemné nastavení se provádí ve směru X a Y v rozsahu nastavení +/- 12,5 mm. Nastavení se provádí po 0,5 mm na otáčku.

Hrubé nastavení lze otáčet o 360°. Jemné nastavení se provádí rychlostí 0,33° na otáčku. Jsou upevněny a pevně polohovány pomocí upínání.
Jedná se o kompaktní model, což znamená, že k umístění zkušebního vzorku není nutné použít několik modulů.

Polohovací stůl je vybaven rychloupínačem. To znamená, že lze instalovat a používat všechny položky s rychloupínacím držákem. Rychloupínací držák lze také vyjmout, což umožňuje použít dosedací plochu pro jakýkoli upevňovací prvek a umístit ji proti nastavitelnému dorazu. Doraz lze také odstranit. Rychloupínací držák je k polohovacímu stolu připevněn šroubem M6.
Příslušenství:Držák rychloupínače s úhlovým prvkem 33227-10.
Držák rychloupínače s úhlovým prvkem, otočný 34007.
Držák rychloupínače, otočný 34007-02.
Přesný svěrák 33225-5003511.
Přesný středicí upínač 34010.
Přesné tříčelisťové sklíčidlo 34011.
Adaptér 33226-05.
Jehlové opěrky 33227.
Sklíčidlo pro malé díly 34012.
Magnetické prizmy 34013.
Prizmy s pružinovým upínačem / přidržovačem 34013-05.
Prizmy 34013-10.
Upínací desky 34032.
Rozsah dodávkyMatice pro T-drážky DIN 508 07060-08, 07060-081 a 07060-082 (vždy na 2), jako 2 rýhované ovládací knoflíky 06092-0208X20 a 2 rýhované ovládací knoflíky.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 34031-05_Datasheet_32639_Hlin_kov_polohovac_stoly_s_rychloup_nac_m_dr_kem--cs 370 kB

Výkresy

Hliníkové polohovací stoly 
s rychloupínacím držákem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBB1B2B3B4B5B6D

D1D2D3HH1H2H3H4LL1L2L3L4L5L6L7L8CADPřís.CenaObjednat
34031-05-20023020602302101801668,1125598,1241523,53020108053,577,584,520015515150125205,7 2 802,69 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83