Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Křížové stoly z hliníku 
s držákem rychloupínače
34031-10

Křížové stoly z hliníku s držákem rychloupínače

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Držák rychloupínače a rychloupínací držák z hliníku.
Vedení saní z hliníku EN AW-6082.
Provedení: Držák rychloupínače a rychloupínací držák s tvrdým povrchem.
Vedení saní, černé eleoxované.
Upozornění:Měření nelze provádět přesně pouhým přesunem v T-drážkách ve strojovém stole. Pomocí křížového stolu je možné zkušební vzorek plynule nastavovat ve směru X a Y. Jedná se o kombinaci 2 rybinových vedení saní 21010-050080 s odpovídajícím držákem rychloupínače a rychloupínacím držákem.
Zkušební vzorek lze na křížovém stole jemně lineárně nastavovat ve směru X a Y.

Křížový stůl lze namontovat na základovou desku bez použití nářadí a lze jej kombinovat a připojit ke všem výrobkům pomocí rychloupínacího držáku.
Příslušenství:Základové desky 34031.
Držák rychloupínače s úhlovým prvkem 33227-10.
Držák rychloupínače s úhlovým prvkem, otočný 34007.
Držák rychloupínače, otočný 34007-02.
Přesný svěrák 33225-5003511.
Přesný středicí upínač 34010.
Přesné tříčelisťové sklíčidlo 34011.
Adaptér 33226-05.
Jehlové opěrky 33227.
Sklíčidlo pro malé díly 34012.
Magnetické prizmy 34013.
Prizmy s pružinovým upínačem / přidržovačem 34013-05.
Prizmy 34013-10.
Upínací desky 34032.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 34031-10_Datasheet_32645_K_ov_stoly_z_hlin_ku_s_dr_kem_rychloup_na_e--cs 377 kB

Výkresy

Křížové stoly z hliníku 
s držákem rychloupínače

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBB1B2B3B4B5B6D

D1D2HH1LL1L2L3L4L5L6L7L8CADPřís.CenaObjednat
34031-10-05008060605080113,65049,514142477,58453,577,578604880113,65049,5 1 612,09 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83