Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Sada upínacích komponent 
pro upevnění pro optické metody měření a měření obrysů
34030

Sada upínacích komponent pro upevnění pro optické metody...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisUpozornění:Sada upínacích komponent pro měření povrchu a obrysů. Skládá se ze základové desky a různých upínacích prvků. To umožňuje upevňovat a polohovat různé soustružené a frézované díly.
Sada umožňuje hrubé a jemné nastavení, a tedy přesné polohování. Přesný středicí upínač lze upevnit přímo na základovou desku nebo jej lze kombinovat s křížovým stolem či držákem rychloupínače s úhlovým prvkem.
Přednosti:Individuální montáž jednotlivých dílů pro měření povrchu a obrysů.Rozsah dodávky1x základová deska 34031-200230201.
1x křížový stůl 34031-10-050080.
1x držák rychloupínače s úhlovým prvkem 33227-10-2.
1x přesný středicí upínač 34010-500351.
1x prizmatická čelist 33225-08.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 34030_Datasheet_32649_Sada_up_nac_ch_komponent_pro_upevn_n_pro_optick_metody_m_en_a_m_en_obrys_--cs 129 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 1Provedení 2CADPřís.CenaObjednat
34030-05pro upevněnípro měření povrchu a obrysů 4 294,35 €