Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Magnety (přídržné magnety) z tvrdého feritu
09119-10

Magnety (přídržné magnety) z tvrdého feritu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Plastové pouzdro.
Magnetické jádro, tvrdý ferit.
Upozornění:Přidržovací magnety se často používají na nástěnkách, bílých tabulích a magnetických tabulích.Odkaz na výkres:
1) přilnavá plocha
2) magnet
3) pouzdro
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09119-10 Magnety (přídržné magnety) z tvrdého feritu 91,8 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
D

D1HH1Přídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09119-10-361bílá3632,592,29,5 1,90 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83