Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Aretační prvky se používají ke vzájemnému tvarovému spojení dvou dílů v libovolných úhlových polohách. Aretační prvky s vnitřním ozubením (provedení A-D) lze s aretačními prvky s vnějším ozubením (provedení E-H) podle konkrétního případu aplikace a možnosti montáže libovolně vzájemně kombinovat. Tlačná pružina podporuje rychlé přemístění do nové úhlové polohy. Materiál:

Aretační prvek, ocel nebo ušletilá ocel 1.4305.
Pružina, nerezová ocel 1.4310.
Šroub s válcovou hlavou , ocel nebo ušlechtilé oceli A 2.

Provedení: Aretační prvek, z oceli, brynýrovaný nebo z ušlechtilé oceli bez provrchové úpravy.
Pružina, bez povrchové úpravy.
Šrouby s válcovou hlavou, z oceli, třída pevnosti 8.8, začerněné nebo z nerezové oceli A2-70, bez povrchové úpravy.
Pokyny k objednání:U aretačních prvků s vnitřním ozubením provedení A a B jsou vždy zahrnuty 2 šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem M3x8 resp. M5x10, součástí dodávky.
U aretačních prvků s vnějším ozubením (provedení E-H) je součástí dodávky vždy tlačná pružina z ušlechtilé oceli.
Upozornění:K upevnění aretačních prvků tvaru A nebo B je třeba použít šroub s válcovou hlavou podle normy DIN 7984 s vnitřním šestihranem, nízká hlava.Funkce:Aretační prvky se používají k rotačnímu nastavení konstrukčních dílů. Možnosti upevnění lze sestavovat podle účelu použití.Příslušenství:Šrouby s válcovou hlavou DIN 912/DIN EN ISO 4762
Šroub s válcovou hlavou DIN 6912
Odkaz na výkres:
Provedení A: vnitřní ozubení, středový závitový otvor, 2x zapuštění pro šroub s nízkou válcovou hlavou, 2x lícovaný otvor
Provedení B: vnitřní ozubení, středový průchozí otvor,
Provedení B: vnitřní ozubení, středový průchozí otvor, 2x zapuštění pro šroub s nízkou válcovou hlavou, 2x lícovaný otvor
Provedení C: vnitřní ozubení, středový závitový otvor, 2x závitový otvor, 2x lícovaný otvor
Provedení D: vnitřní ozubení, středový průchozí otvor, 2x závitový otvor, 2x lícovaný otvor
Provedení E: vnější ozubení, středový závitový otvor, 2x zapuštění pro šroub s válcovou hlavou, 2x lícovaný otvor
Provedení F: vnější ozubení, středový průchozí otvor, 2x zapuštění pro šroub s válcovou hlavou, 2x lícovaný otvor
Provedení G: vnější ozubení, středový závitový otvor, 2x závitový otvor, 2x lícovaný otvor
Provedení H: vnější ozubení, středový průchozí otvor,
Provedení H: vnější ozubení, středový průchozí otvor, 2x závitový otvor, 2x lícovaný otvor

1) ve vysunuté poloze
2) v zasunuté poloze
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07820 Aretační prvky z ušlechtilíé oceli nebo nerezové oceli 625 kB

Výkresy (celkový přehled)

Aretační prvky z ušlechtilíé oceli nebo nerezové oceli

Aretační prvky, provedení A s vnitřním ozubením

více informací

Výkresy

Aretační prvky, provedení A s vnitřním ozubením

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
B2B3D1D2D3=
Válcový šroub
DIN 7984
D4H

Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
07820-12338Aocel1212M43H8M32313,538 12,45 €
07820-13346Aocel1818M65H8M53319,546 14,84 €
07820-112338Anerezová ocel1212M43H8M32313,538 16,54 €
07820-113346Anerezová ocel1818M65H8M53319,546 19,49 €

Aretační prvky, provedení B s vnitřním ozubením

více informací

Výkresy

Aretační prvky, provedení B s vnitřním ozubením

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
B2B3Ø otvoru
D1
D2D3=
Válcový šroub
DIN 7984
D4H

Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
07820-22338Bocel12124,23H8M32313,538 12,45 €
07820-23346Bocel18186,25H8M53319,546 14,84 €
07820-122338Bnerezová ocel12124,23H8M32313,538 16,54 €
07820-123346Bnerezová ocel18186,25H8M53319,546 19,49 €

Aretační prvky, provedení C s vnitřním ozubením

více informací

Výkresy

Aretační prvky, provedení C s vnitřním ozubením

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
B2B3D1D2D3D4H

Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
07820-32338Cocel1212M43H8M32313,538 12,80 €
07820-33346Cocel1818M65H8M53319,546 15,27 €
07820-132338Cnerezová ocel1212M43H8M32313,538 17,02 €
07820-133346Cnerezová ocel1818M65H8M53319,546 20,02 €

Aretační prvky, provedení D s vnitřním ozubením

více informací

Výkresy

Aretační prvky, provedení D s vnitřním ozubením

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
B2B3Ø otvoru
D1
D2D3D4H

Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
07820-42338Docel12124,23H8M32313,538 12,80 €
07820-43346Docel18186,25H8M53319,546 15,27 €
07820-142338Dnerezová ocel12124,23H8M32313,538 17,02 €
07820-143346Dnerezová ocel18186,25H8M53319,546 20,02 €

Aretační prvky, provedení E s vnějším ozubením

více informací

Výkresy

Aretační prvky, provedení E s vnějším ozubením

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
B2B3D1D2D3D4H

Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
07820-52338Eocel1212M43H83,2239,538 12,45 €
07820-53346Eocel1818M65H85,3331346 14,84 €
07820-152338Enerezová ocel1212M43H83,2239,538 16,54 €
07820-153346Enerezová ocel1818M65H85,3331346 19,49 €

Aretační prvky, provedení F s vnějším ozubením

více informací

Výkresy

Aretační prvky, provedení F s vnějším ozubením

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
B2B3Ø otvoru
D1
D2D3D4H

Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
07820-62338Focel12124,23H83,2239,538 12,45 €
07820-63346Focel18186,25H85,3331346 14,84 €
07820-162338Fnerezová ocel12124,23H83,2239,538 16,54 €
07820-163346Fnerezová ocel18186,25H85,3331346 19,49 €

Aretační prvky, provedení G s vnějším ozubením

více informací

Výkresy

Aretační prvky, provedení G s vnějším ozubením

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
B2B3D1D2D3D4H

Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
07820-72338Gocel1212M43H8M3239,538 12,45 €
07820-73346Gocel1818M65H8M5331346 14,84 €
07820-172338Gnerezová ocel1212M43H8M3239,538 16,54 €
07820-173346Gnerezová ocel1818M65H8M5331346 19,49 €

Aretační prvky, provedení H s vnějším ozubením

více informací

Výkresy

Aretační prvky, provedení H s vnějším ozubením

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
B2B3Ø otvoru
D1
D2D3D4H

Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
07820-83346Hocel18186,25H8M5331346 14,84 €
07820-183346Hnerezová ocel18186,25H8M5331346 19,49 €
07820-182338Hnerezová ocel12124,23H8M3239,538 16,54 €
07820-82338Hocel12124,23H8M3239,538 12,45 €