Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Aretační prvky se používají ke vzájemnému tvarovému spojení dvou dílů v libovolných úhlových polohách. Aretační prvky s vnitřním ozubením (provedení A-D) lze s aretačními prvky s vnějším ozubením (provedení E-H) podle konkrétního případu aplikace a možnosti montáže libovolně vzájemně kombinovat. Tlačná pružina podporuje rychlé přemístění do nové úhlové polohy. Materiál:Aretační prvek, ocel 1.0718 nebo ušletilá ocel 1.4305.
Pružina, nerezová ocel 1.4310.
Šroub s válcovou hlavou , ocel nebo ušlechtilé oceli A 2.
Provedení: Aretační prvek, z oceli, brynýrovaný nebo z ušlechtilé oceli bez provrchové úpravy.
Pružina, bez povrchové úpravy.
Šrouby s válcovou hlavou, z oceli, třída pevnosti 8.8, začerněné nebo z nerezové oceli A2-70, bez povrchové úpravy.
Pokyny k objednání:U aretačních prvků s vnitřním ozubením provedení A a B jsou vždy zahrnuty 2 šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem M3x8 resp. M5x10, součástí dodávky.
U aretačních prvků s vnějším ozubením (provedení E-H) je součástí dodávky vždy tlačná pružina z ušlechtilé oceli.
Upozornění:K upevnění aretačních prvků tvaru A nebo B je třeba použít šroub s válcovou hlavou podle normy DIN 7984 s vnitřním šestihranem, nízká hlava.Funkce:Aretační prvky se používají k rotačnímu nastavení konstrukčních dílů. Možnosti upevnění lze sestavovat podle účelu použití.Příslušenství:Šrouby s válcovou hlavou DIN 912/DIN EN ISO 4762
Šroub s válcovou hlavou DIN 6912
Odkaz na výkres:
1) vysunuto
2) zasunuto
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07820_G Aretační prvky, provedení G s vnějším ozubením 250 kB

Výkresy

Aretační prvky, provedení G s vnějším ozubením

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
B2B3D1D2D3D4H

Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
07820-72338Gocel1212M43H8M3239,538 12,45 €
07820-73346Gocel1818M65H8M5331346 14,84 €
07820-172338Gnerezová ocel1212M43H8M3239,538 16,54 €
07820-173346Gnerezová ocel1818M65H8M5331346 19,49 €