|
|
07820_DAretační prvky, provedení D s vnitřním ozubením |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Aretační prvky se používají ke vzájemnému tvarovému spojení dvou dílů v libovolných úhlových polohách. Aretační prvky s vnitřním ozubením (provedení A-D) lze s aretačními prvky s vnějším ozubením (provedení E-H) podle konkrétního případu aplikace a možnosti montáže libovolně vzájemně kombinovat. Tlačná pružina podporuje rychlé přemístění do nové úhlové polohy. Materiál:Aretační prvek, ocel 1.0718 nebo ušletilá ocel 1.4305.
Pružina, nerezová ocel 1.4310.
Šroub s válcovou hlavou , ocel nebo ušlechtilé oceli A 2.Provedení: Aretační prvek, z oceli, brynýrovaný nebo z ušlechtilé oceli bez provrchové úpravy. Pružina, bez povrchové úpravy. Šrouby s válcovou hlavou, z oceli, třída pevnosti 8.8, začerněné nebo z nerezové oceli A2-70, bez povrchové úpravy.Pokyny k objednání:U aretačních prvků s vnitřním ozubením provedení A a B jsou vždy zahrnuty 2 šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem M3x8 resp. M5x10, součástí dodávky. U aretačních prvků s vnějším ozubením (provedení E-H) je součástí dodávky vždy tlačná pružina z ušlechtilé oceli. Upozornění:K upevnění aretačních prvků tvaru A nebo B je třeba použít šroub s válcovou hlavou podle normy DIN 7984 s vnitřním šestihranem, nízká hlava.Funkce:Aretační prvky se používají k rotačnímu nastavení konstrukčních dílů. Možnosti upevnění lze sestavovat podle účelu použití.Příslušenství:Šrouby s válcovou hlavou DIN 912/DIN EN ISO 4762 Šroub s válcovou hlavou DIN 6912Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | B2 | B3 | Ø otvoru D1 | D2 | D3 | D4 | H | Počet zubů | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07820-42338 | D | ocel | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 | | | 12,37 € | | 07820-43346 | D | ocel | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 | | | 14,77 € | | 07820-142338 | D | nerezová ocel | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 | | | 16,46 € | | 07820-143346 | D | nerezová ocel | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 | | | 19,37 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|