Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Rýhované matice ploché z oceli a nerezové oceli podle DIN 467
06120

Rýhované matice ploché z oceli a nerezové oceli podle DIN 467

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel.
Nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Ocel brynýrovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Rýhované matice ploché M12 nejsou zahrnuty do úředních norem.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06120 Rýhované matice ploché z oceli a nerezové oceli podle DIN 467 190 kB

Výkresy

Rýhované matice ploché z oceli a nerezové oceli podle DIN 467

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
DD1D3HKCADPřís.CenaObjednat
06120-04automatová ocelM416843,5 0,39 €
06120-05automatová ocelM5201054 0,47 €
06120-06automatová ocelM6241265 0,61 €
06120-08automatová ocelM8301686 1,06 €
06120-10automatová ocelM103620108 1,62 €
06120-12automatová ocelM123620108 1,99 €
06120-042nerezová ocelM416843,5 1,09 €
06120-052nerezová ocelM5201054 1,23 €
06120-062nerezová ocelM6241265 1,59 €
06120-082nerezová ocelM8301686 2,56 €
06120-102nerezová ocelM103620108 4,06 €
06120-122nerezová ocelM123620108 5,35 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83