Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: kaleno. Tvrdost 60 ±2 HRC.Upozornění:Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03320 Válcové kolíky DIN 6325 148 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 691 kB

Výkresy

Válcové kolíky DIN 6325

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloD

L1 = délkaL2RZ1Z2Filtr
03320-02X26/8/10/12/14/16/18/200,620,30,18
03320-25X2,56/8/10/12/14/16/18/20/22/240,72,50,40,25
03320-03X38/10/12/14/16/18/20/22/24/28/30/320,830,450,3
03320-04X48/10/12/14/16/18/20/22/24/28/30/32/36/40140,60,4
03320-05X510/12/14/16/18/20/22/24/28/30/32/36/40/45/501,250,750,5
03320-06X610/12/14/16/18/20/22/24/28/30/32/36/40/45/50/55/601,560,90,6
03320-08X812/14/16/18/20/22/24/28/30/32/36/40/45/50/55/60/70/801,881,20,8
03320-10X1016/18/20/24/28/30/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/1002101,51
03320-12X1218/20/24/28/30/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100/1202,5121,81,3
03320-14X1424/28/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100/1202,51621,3
03320-16X1624/28/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100/110/1203162,51,7