Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Inovace na plné čáře

zpět

Inovace na plné čáře: společnost norelem na veletrhu MOTEK 2017

Novinky od západkového uzávěru až po měřicí systém dráhy

Přesně na termín veletrhu MOTEK ve Stuttgartu je k dispozici nová edice katalogu „THE BIG GREEN BOOK“ od společnosti norelem. Dodavatel průmyslových komponent prezentuje na předním mezinárodním veletruhu automatizace výroby a montáže mimo jiné nezčetné novinky ze svého sortimentu.

„THE BIG GREEN BOOK“ zahrnuje kompletní sortiment 38.000 normovaných a strojních prvků, který se nepřetržitě rozšiřuje a doplňuje.

„Náš sortiment stále rozšiřujeme, abychom mohly nabídnout odpravdu každé konstrukční výzvě to nejlepší řešení“, vysvětluje Marcus Schneck, jednatel společnosti norelem. „Úzce spolupracujeme s našimi zákazníky v nejrůznějších oblastech použití a můžeme proto rychle reagovat na technologický pokrok a změněné požadavky.“

Společnost norelem prezentuje na veletrhu MOTEK 2017 mimo jiné různé inovace soritmentu

Novinky v aktuálním katalogu norelem:

  • Polohovací stoly poháněné motorem uvádějí konstrukční díly, dorazy, snímače, koncové spínače, drapáky nebo také kamery s přesností setin milimetru přesně do polohy. Jsou poháněny elektricky, bezhlukově a bezúdržbově a představují v mnoha oblastech žádanou alternativu osvědčených manuálních variant.

  • Závěsné háky slouží jako rozhraní mezi zdvihadlem a závěsným řetězem resp.textilní závěsné prostředky. Umožňují zdvih břemene až do hmotnosti 10 tun a vyrábějí se za dodržení aktuálních bezpečnostních podmínek.

  • Západkové uzávěry s integrovanou bezpečnostní funkcí jsou koncipovány pro lehké a bezpečné uzavření dveří a klapek. Montáž se provádí bez mechanického obrábění vpředu pomocí válcových nebo čočkovitých šroubů.

  • Systémy měření dráhy jsou velmi vhodné pro zjišťování polohy a úhlu. Systém se skládá z bateriové LCD-indikace měření, z nástrčného magnetického snímače a jedné inkrementální kódované magnetické pásky.

Společnost norelem je k nalezení na veletrhu MOTEK ve Stuttgartu v hale 5, stánek 5525.

MOTEK 2017

Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83