Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
5osý kompaktní upínač upínací čelisti hladké
41300

5osý kompaktní upínač upínací čelisti hladké

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní desky a čelisti cementační ocel.
Upínací čelisti nástrojová ocel.
Provedení: Čelisti brynýrovány.
Upínací čelisti bez povrchové úpravy.
Upozornění:Snadná obsluha spolu s rychlým seřízením pomocí stupnice umožňují rychlou a bezpečnou úpravu upínacích čelistí na nové obrobky.
Na základě symetrické konstrukce 5osého upínače se obrobek vystředí vždy do středu.
Díky optimálnímu přístupu k obrobku lze používat běžné krátké standardní nástroje.Tím se značně sníží náklady na nástroje.

Efekt přitažení při hloubce upnutí >5 mm.
Šířky upnutí jsou možné od 20 mm do 320 mm.
Montáž:5osý kompaktní upínač lze namontovat na stoly s T-drážkami, rastrové systémy s adaptérovou přírubou a na běžné upínací systémy s nulovým bodem.Příslušenství:Opěrné lišty 41345
Upínací čelisti 41320
Výkyvná čelist 41325
Střední čelist 41335
Spojka pro křížové upnutí 41365

Opěrnou lištu a upínací čelisti s kolíky objednávejte zvlášť.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 41300 5osý kompaktní upínač upínací čelisti hladké 239 kB
 41300 5-ti osý upínač kompaktní 2,5 MB
 OPERATING INSTRUCTIONS 5-AXIS CLAMPING SYSTEM 1,1 MB

Výkresy

5osý kompaktní upínač upínací čelisti hladké

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCHLTahová síla
max. kN
Příslušný
zalícovaný šroub
Hmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
41300-12400090150070908/312/1757,55207533-1205522,27 3 035,89 €
41300-1240012515001051258/312/17585207533-1205531 3 643,55 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
ZrušeníMáte dotazy? Zavoláme vám.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Informační bulletin Top
Copyright © 2019 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 (0) 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83