norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:矩形型材无拉伸,单面自贴,易于安装。

由于采用了闭孔结构,型材具有很高的防水性和气密性。
表面吸水率最高可达 5%。
特别适用于户外应用,具有很强的抗风化、抗臭氧和抗 UV 辐射能力。

由于具有高弹性,海绵橡胶在受到强力压缩后可恢复到原来的形状。

这些型材可用于密封、软轴承、绝缘和隔热等。
材料:EPDM 或 CR(氯丁橡胶)。规格:黑色。提示:保存期限最长为 6 个月。

公差应符合 DIN ISO 3302-01 标准。
应用:- 机器和设备制造
- 汽车工业
- 建筑业和窗户制造
- 电子行业
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 96525 海绵橡胶矩形型材 EPDM 或 CR,自贴型 278 kB

图纸

海绵橡胶矩形型材 EPDM 或 CR,自贴型

商品选择/筛选

订货号主体
材料
B

HLCAD配件价格订购
96525-103010X20000EPDM10320000 根据要求
96525-104010X20000EPDM10420000 根据要求
96525-105010X20000EPDM10520000 根据要求
96525-103015X20000EPDM15320000 根据要求
96525-104015X20000EPDM15420000 根据要求
96525-105015X20000EPDM15520000 根据要求
96525-103020X20000EPDM20320000 根据要求
96525-104020X20000EPDM20420000 根据要求
96525-105020X20000EPDM20520000 根据要求
96525-203010X20000CR10320000 根据要求
96525-204010X20000CR10420000 根据要求
96525-205010X20000CR10520000 根据要求
96525-203015X20000CR15320000 根据要求
96525-204015X20000CR15420000 根据要求
96525-205015X20000CR15520000 根据要求
96525-203020X20000CR20320000 根据要求
96525-204020X20000CR20420000 根据要求
96525-205020X20000CR20520000 根据要求