norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:镀铬。优点:轻柔地安装表面敏感的螺栓连接。
通过滑动机构和平行导向钳口调节扳手宽度,实际上可无限调节。
使用选定的扳手宽度进行安全地啮合调整。
符合 DIN ISO 5743 标准。
附件:供货范围钳子扳手,包括 4 个保护钳。特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 96661-15_Datasheet_33850--zh 129 kB

[-de-] Zangenschlüssel mit Schonbacken Form A

更多信息

商品选择/筛选

订货号类型SWCAD配件价格订购
96661-15-1042A0-42 根据要求

[-de-] Zangenschlüssel mit Schonbacken Form B

更多信息

商品选择/筛选

订货号类型SWCAD配件价格订购
96661-15-2052B0-52 根据要求