norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:ABS主体。
PA-Flock清洁器,
全面涂覆。
提示:用于轻缓有效地清洁圆柱形刀柄和所有类型的孔。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 96636 圆柱体清洁器 82,1 kB

图纸

圆柱体清洁器

商品选择/筛选

订货号

D

LL1CAD配件价格订购
96636-006615837根据要求
96636-008815837根据要求
96636-0101016847根据要求
96636-0121216847根据要求
96636-0141416847根据要求