norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:塑料,羊毛衬面。提示:用于清洁(SK)锥柄锥体。椎体清洁器由一个塑料体和不变形的羊毛衬面组成。凭借羊毛材料,不会产生磨粒。脏粒可能落入较大的间隙中。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 96632 (SK)锥柄 锥体清洁器 112 kB

图纸

(SK)锥柄 锥体清洁器

商品选择/筛选

订货号尺寸

D

D1LL1CAD配件价格订购
96632-020SK 207,51510239 根据要求
96632-030SK 309,52416855 根据要求
96632-040SK 40162418873 根据要求
96632-045SK 45212621596 根据要求
96632-050SK 502630240116 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2021 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83