norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:PVC 传统密封型材,用于安装在密封管道、凹槽或 U 型材中。

唇形型材能可靠地密封和保护部件不受外部影响。
材料:PVC。规格:黑色。提示:57 ± 5 邵氏硬度 A

公差应符合 DIN 16941 标准。
应用:- 开关柜制造
- 机器和设备制造
- 汽车工业
- 建筑业和窗户制造
装配:安装简单、快速、方便。用手按压,唇形型材就会夹住两边之间的缝隙或通道。根据要求:其他长度。图纸提示:
1) 夹紧范围
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 96523-02 PVC 唇形型材 221 kB

图纸

PVC 唇形型材

商品选择/筛选

订货号B

HH1L夹紧范围
mm
CAD配件价格订购
96523-02-0170X200011179,5200010 根据要求
96523-02-0170X500011179,5500010 根据要求
96523-02-0170X1000011179,51000010 根据要求
96523-02-0170X2000011179,52000010 根据要求
96523-02-0195X20001119,511,5200010 根据要求
96523-02-0195X50001119,511,5500010 根据要求
96523-02-0195X100001119,511,51000010 根据要求
96523-02-0195X200001119,511,52000010 根据要求
96523-02-0215X20001121,513,5200010 根据要求
96523-02-0215X50001121,513,5500010 根据要求
96523-02-0215X100001121,513,51000010 根据要求
96523-02-0215X200001121,513,52000010 根据要求
96523-02-0275X20001127,519,5200010 根据要求
96523-02-0275X50001127,519,5500010 根据要求
96523-02-0275X100001127,519,51000010 根据要求
96523-02-0275X200001127,519,52000010 根据要求