norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:由 EPDM 海绵橡胶制成的密封型材,用于安装在密封管道、凹槽或 U 型材中。

四唇形型材能可靠地密封和保护部件不受外部影响。
材料:EPDM 泡沫橡胶。规格:黑色。提示:通道宽度不得小于 8.6 mm。

H1= 弯边。

根据 UL 157 和 UL 50E 指令进行类型测试。

为了达到最佳功能,密封圈必须能够自由移动,并且最好只由两块中心隔板固定。

公差应符合 DIN ISO 3302-01 标准。
应用:- 开关柜制造
- 机器和设备制造
- 汽车工业
- 建筑业和窗户制造
装配:安装简单、快速、方便。用手按压,四唇形型材就会夹住两边之间的缝隙或通道。侧边隔板可防止型材脱落。优点:接触压力小时,公差补偿大。
密封件可在正压和负压两个方向上工作。
在较小半径转角处避免弯曲。
根据要求:其他长度。图纸提示:
1) 夹紧区域
2) 未压缩状态
3) 压缩状态
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 96523 四唇形型材 EPDM 海绵橡胶 289 kB

图纸

四唇形型材 EPDM 海绵橡胶
四唇形型材 EPDM 海绵橡胶

商品选择/筛选

订货号B

B1HH1H2H3H4L夹紧范围
mm
CAD配件价格订购
96523-018X20008,610,71816212420008,6 根据要求
96523-018X50008,610,71816212450008,6 根据要求
96523-018X100008,610,718162124100008,6 根据要求
96523-018X200008,610,718162124200008,6 根据要求
96523-018X400008,610,718162124400008,6 根据要求
96523-020X20008,610,72018214420008,6 根据要求
96523-020X50008,610,72018214450008,6 根据要求
96523-020X100008,610,720182144100008,6 根据要求
96523-020X200008,610,720182144200008,6 根据要求
96523-020X400008,610,720182144400008,6 根据要求
96523-022X20008,610,72220216420008,6 根据要求
96523-022X50008,610,72220216450008,6 根据要求
96523-022X100008,610,722202164100008,6 根据要求
96523-022X200008,610,722202164200008,6 根据要求
96523-022X400008,610,722202164400008,6 根据要求
96523-024X20008,610,72422218420008,6 根据要求
96523-024X50008,610,72422218450008,6 根据要求
96523-024X100008,610,724222184100008,6 根据要求
96523-024X200008,610,724222184200008,6 根据要求
96523-024X400008,610,724222184400008,6 根据要求
96523-026X20008,610,72624220420008,6 根据要求
96523-026X50008,610,72624220450008,6 根据要求
96523-026X100008,610,726242204100008,6 根据要求
96523-026X200008,610,726242204200008,6 根据要求
96523-026X400008,610,726242204400008,6 根据要求
96523-028X20008,610,72826222420008,6 根据要求
96523-028X50008,610,72826222450008,6 根据要求
96523-028X100008,610,728262224100008,6 根据要求
96523-028X200008,610,728262224200008,6 根据要求
96523-028X400008,610,728262224400008,6 根据要求