norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
硅胶边缘密封保护型材,内置夹紧不锈钢带,符合 FDA 标准
96521-05

硅胶边缘密封保护型材,内置夹紧不锈钢带, 符合 FDA 标准

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:

VMQ(硅橡胶),硬度 60° +/-5 邵氏硬度 A,通过 FDA 认证。
不锈钢夹具插入件 1.4301。

规格:蓝色,类似于 RAL 5015。
亮色夹具插入件。
提示:这种型材除了具有保护边缘的作用,还对其他部件,诸如门、闸板或壳体盖板等,提供防潮、防尘和防止脏污的密封功能。根据密封件的不同形状,可用于不同的应用领域。

对于边缘保护密封型材,我们建议将密封件最多压缩 50%(压缩)。
为了确保最佳的密封性,密封件应压缩 30-40%。
说明中提到我们的建议,在实际应用中应取决于应用程序和安装的部件各异。

由于使用了符合 FDA 标准并获得 FDA 21 CFR 177.2600 批准的材料,这些型材可用于符合相应要求的应用领域,包括食品行业。
温度范围:-50 °C 至 +200 °C。装配:安装简单、快速、方便。即便存在圆角或曲线,用手按压,边缘保护型材可自动夹住。不需要任何粘合材料或固定材料。根据要求:其他长度。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 96521-05 硅胶边缘密封保护型材,内置夹紧不锈钢带,符合 FDA 标准 235 kB

图片(总概述)

硅胶边缘密封保护型材,内置夹紧不锈钢带,符合 FDA 标准

硅胶边缘密封保护型材,内置夹紧不锈钢带,符合 FDA 标准,A 型

更多信息

图纸

硅胶边缘密封保护型材,内置夹紧不锈钢带,符合 FDA 标准,A 型

商品选择/筛选

订货号类型B

HH1夹紧范围
mm
L最小弯曲半径
mm
CAD配件价格订购
96521-05-021X2000A11,52110,11,5-3,52000A=200 B=150 C=30 D=30根据要求
96521-05-021X5000A11,52110,11,5-3,55000A=200 B=150 C=30 D=30根据要求
96521-05-021X10000A11,52110,11,5-3,510000A=200 B=150 C=30 D=30根据要求
96521-05-021X20000A11,52110,11,5-3,520000A=200 B=150 C=30 D=30根据要求
96521-05-021X50000A11,52110,11,5-3,550000A=200 B=150 C=30 D=30根据要求

硅胶边缘密封保护型材,内置夹紧不锈钢带,符合 FDA 标准,B 型

更多信息

图纸

硅胶边缘密封保护型材,内置夹紧不锈钢带,符合 FDA 标准,B 型

商品选择/筛选

订货号类型B

B1H夹紧范围
mm
L最小弯曲半径
mm
CAD配件价格订购
96521-05-113X2000B8,811,113,11,0-3,02000A=50 B=40 C=80 D=100根据要求
96521-05-113X5000B8,811,113,11,0-3,05000A=50 B=40 C=80 D=100根据要求
96521-05-113X10000B8,811,113,11,0-3,010000A=50 B=40 C=80 D=100根据要求
96521-05-113X20000B8,811,113,11,0-3,020000A=50 B=40 C=80 D=100根据要求
96521-05-113X50000B8,811,113,11,0-3,050000A=50 B=40 C=80 D=100根据要求