norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:PVC。规格:黑色。提示:边缘保护型材用于包裹和装饰金属板边缘,并盖住锋利的部分,无需对金属板进行再次加工。 装配:安装简单、快速、方便。即便存在圆角或曲线,用手按压,边缘保护型材可自动夹住。不需要任何粘合材料或固定材料。根据要求:其他长度。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 96520 边缘保护型材 内置夹紧钢带 247 kB

图片(总概述)

边缘保护型材 内置夹紧钢带

商品选择/筛选

订货号类型L夹紧范围
mm
最小弯曲半径
mm
B

HCAD配件价格订购
96520-010X2000A20001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 根据要求
96520-010X5000A50001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 根据要求
96520-010X10000A100001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 根据要求
96520-010X20000A200001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 根据要求
96520-010X50000A500001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 根据要求
96520-114X2000B20001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 根据要求
96520-114X5000B50001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 根据要求
96520-114X10000B100001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 根据要求
96520-114X20000B200001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 根据要求
96520-114X50000B500001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 根据要求
96520-217X2000C20004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 根据要求
96520-217X5000C50004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 根据要求
96520-217X10000C100004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 根据要求
96520-217X20000C200004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 根据要求
96520-217X50000C500004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 根据要求
96520-308X2000D20000,8-1,5A=10 B=10 C=10 D=1068 根据要求
96520-308X5000D50000,8-1,5A=10 B=10 C=10 D=1068 根据要求
96520-308X10000D100000,8-1,5A=10 B=10 C=10 D=1068 根据要求
96520-308X20000D200000,8-1,5A=10 B=10 C=10 D=1068 根据要求
96520-308X50000D500000,8-1,5A=10 B=10 C=10 D=1068 根据要求
96520-415X2000E20006,0-8,0A=50 B=50 C=50 D=501215 根据要求
96520-415X5000E50006,0-8,0A=50 B=50 C=50 D=501215 根据要求
96520-415X10000E100006,0-8,0A=50 B=50 C=50 D=501215 根据要求
96520-415X20000E200006,0-8,0A=50 B=50 C=50 D=501215 根据要求
96520-415X50000E500006,0-8,0A=50 B=50 C=50 D=501215 根据要求