norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚丙烯。订购须知:成卷交付。提示:有效保护在生产、储存和运输过程中暴露于轻、中、重负载的表面和易碎货物。此外,可将表面保护网用于一次性保护极轻的负载。这些网主要用于家具行业,以保护家具的成品表面免受划伤和轻度撞击。对外部影响有很强的抵抗力且环保,因为可以回收利用。可根据个人需要自行切割使用。
由于对初始直径有良好重置效果,可重复多次使用。

非常轻的负载:适用于非常轻的家具部件或组件,尤其是家具脚和框架。
轻负载:适用于轻到中等重量的部件。
中等负载:适用于中到重的易碎部件。
重载:用于重型和高度易碎的部件。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 96500 表面防护网 191 kB

商品选择/筛选

订货号

类型 1推荐
直径
颜色长度G=每 m 重量 gCAD配件价格订购
96500-007X25000中载7-15 mm橙色250 m / 卷材18 根据要求
96500-015X20000中载15-25 mm蓝色200 m / 卷材18 根据要求
96500-025X10000中载25-50 mm黄色100 m / 卷材40 根据要求
96500-050X10000中载50-100 mm红色100 m / 卷材85 根据要求
96500-100X05000中载100-200 mm绿色50 m / 卷材100 根据要求
96500-200X05000中载200-300 mm橙色50 m / 卷材120 根据要求
96500-300X05000中载300-600 mm白色50 m / 卷材250 根据要求
96500-007X250001轻载7-15 mm橙色250 m / 卷材14 根据要求
96500-015X250001轻载15-25 mm蓝色250 m / 卷材14 根据要求
96500-025X100001轻载25-50 mm黄色100 m / 卷材30 根据要求
96500-050X100001轻载50-100 mm红色100 m / 卷材50 根据要求
96500-080X100001轻载80-150 mm红色100 m / 卷材50 根据要求
96500-150X100001轻载150-250 mm黑色100 m / 卷材60 根据要求
96500-005X050002重载5-10 mm蓝色50 m / 卷材16 根据要求
96500-010X050002重载10-20 mm蓝色50 m / 卷材27 根据要求
96500-020X050002重载20-30 mm蓝色50 m / 卷材40 根据要求
96500-030X050002重载30-45 mm蓝色50 m / 卷材45 根据要求
96500-045X050002重载45-75 mm蓝色50 m / 卷材70 根据要求
96500-075X050002重载75-100 mm蓝色50 m / 卷材120 根据要求
96500-100X050002重载100-150 mm蓝色50 m / 卷材140 根据要求
96500-150X050002重载150-180 mm蓝色50 m / 卷材180 根据要求
96500-180X050002重载180-220 mm蓝色50 m / 卷材190 根据要求
96500-005X300003超轻负载5-25 mm无色300 m / 卷材8 根据要求
96500-020X500003超轻负载20-50 mm绿色500 m / 卷材13 根据要求
96500-050X200003超轻负载50-90 mm红色200 m / 卷材20 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83