96471
磁性袋 高附着力
返回
产品
产品概览
norelem technoshop
量尺、 磁性标签和磁性袋、 防护网、 Supercraft 软头锤、 防冲件、 锥形清洁器和清洁棒、 冷却管
磁性袋 高附着力
商品描述/产品说明
产品说明
提示:
遇到强烈振动或不规则粘附面(例如栅格箱上),标准袋无法确保足够的安全性。因此,此磁性袋具有两个强力钕磁铁。它们简化了操作,磁性袋仅用于朝着栅格箱抛出即可吸住。磁铁牢固镶在磁性袋内,确保牢固可靠。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 96471 磁性袋 高附着力
634 kB
商品选择/筛选
订货号
长 x 高
适用纸张尺寸
CAD
配件
价格
订购
96471-217155
217 x 155
DIN A5
根据要求
96471-220300
220 x 300
DIN A4
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-28
|
>
|
>>
卫生防护
96200
LOC-LINE® Flexi 冷却液软管
96202
抽吸软管 LOC-LINE® Flexi 75
96203
抽吸软管 LOC-LINE® Flexi 75
抗静电
96205
高压喷嘴 LOC-LINE®
96382
精密量尺
96390
球链
96450
仓储用磁性标签,卷材预冲孔
96455
仓储磁性标签
96460
磁性带卷
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-28
|
>
|
>>