96470
磁性袋
返回
产品
产品概览
norelem technoshop
量尺、 磁性标签和磁性袋、 防护网、 Supercraft 软头锤、 防冲件、 锥形清洁器和清洁棒、 冷却管
磁性袋
商品描述/产品说明
产品说明
提示:
磁性袋用于在生产流程中轻松和安全地携带货运单据。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 96470 磁性袋
368 kB
商品选择/筛选
订货号
长 x 高
适用纸张尺寸
CAD
配件
价格
订购
96470-217155
217 x 155
DIN A5
根据要求
96470-220300
220 x 300
DIN A4
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-28
|
>
|
>>
卫生防护
96200
LOC-LINE® Flexi 冷却液软管
96202
抽吸软管 LOC-LINE® Flexi 75
96203
抽吸软管 LOC-LINE® Flexi 75
抗静电
96205
高压喷嘴 LOC-LINE®
96382
精密量尺
96390
球链
96450
仓储用磁性标签,卷材预冲孔
96455
仓储磁性标签
96460
磁性带卷
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-28
|
>
|
>>