norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
星形旋钮 DIN 6336,灰口铸铁,英制
06200 inch

星形旋钮 DIN 6336,灰口铸铁,英制

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:灰口铸铁 GJL 200。规格:经光滑打磨处理。
亮色。
提示:英制产品目录中的D型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。根据要求:灰口铸铁材质星型旋钮,经塑料涂层。图纸提示:
A 型: 毛坯件
B 型: 通孔
C 型: 盲孔
D 型: 螺纹镗孔
E 型: 螺纹盲孔
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06200 inch 星形旋钮 DIN 6336,灰口铸铁,英制 231 kB

星形旋钮,类似 DIN 6336,灰口铸铁材质,B 型,贯穿孔,英制

更多信息

商品选择/筛选

订货号

类型主体
表面
D

D1D2HCAD配件价格订购
06200-2CMB经光滑打磨处理0,25321220 根据要求
06200-2CNB经光滑打磨处理0,312401425 根据要求
06200-2COB经光滑打磨处理0,375501832 根据要求
06200-2CPB经光滑打磨处理0,5632040 根据要求
06200-2CQB经光滑打磨处理0,625802550 根据要求

星形旋钮,DIN 6336,灰口铸铁材质,C 型,盲孔,英制

更多信息

商品选择/筛选

订货号类型主体
表面
D

D1D2HTT1CAD配件价格订购
06200-3CMC经光滑打磨处理0,253212201215 根据要求
06200-3CNC经光滑打磨处理0,3124014251518 根据要求
06200-3COC经光滑打磨处理0,3755018321821 根据要求
06200-3CPC经光滑打磨处理0,56320402225 根据要求
06200-3CQC经光滑打磨处理0,6258025502832 根据要求

星形把手,DIN 6336,灰口铸铁材质,D 型,已扩孔螺纹,英制

更多信息

商品选择/筛选

订货号类型主体
表面
D

D1D2D6HTCAD配件价格订购
06200-4A2D经光滑打磨处理1/4-2032126,42010 根据要求
06200-4A3D经光滑打磨处理5/16-1840148,42513 根据要求
06200-4A4D经光滑打磨处理3/8-16501810,53216 根据要求
06200-4A5D经光滑打磨处理1/2-136320134020 根据要求
06200-4A6D经光滑打磨处理5/8-118025175020 根据要求

星形旋钮,DIN 6336,灰口铸铁材质,E 型,螺纹盲孔,英制

更多信息

商品选择/筛选

订货号类型主体
表面
D

D1D2HTT1CAD配件价格订购
06200-5A2E经光滑打磨处理1/4-203212202832 根据要求
06200-5A3E经光滑打磨处理5/16-184014251518 根据要求
06200-5A4E经光滑打磨处理3/8-165018321821 根据要求
06200-5A5E经光滑打磨处理1/2-136320402225 根据要求
06200-5A6E经光滑打磨处理5/8-118025502832 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83