06200_B inch
星形旋钮,类似 DIN 6336,灰口铸铁材质,B 型,贯穿孔 - inch
返回
产品
产品概览
norelem inch
操作部件 - 英制
把手和旋钮 - 英制
星形旋钮 DIN 6336,灰口铸铁,英制
星形旋钮,类似 DIN 6336,灰口铸铁材质,B 型,贯穿孔 - inch
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
灰口铸铁 GJL 200。
规格:
经光滑打磨处理。
亮色。
根据要求:
灰口铸铁材质星型旋钮,经塑料涂层。
图纸提示:
B 型: 通孔
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06200_B inch 星形旋钮,类似 DIN 6336,灰口铸铁材质,B 型,贯穿孔 - inch
262 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
主体
表面
D
D1
D2
H
CAD
配件
价格
订购
06200-2CM
B
经光滑打磨处理
0,25
32
12
20
根据要求
06200-2CN
B
经光滑打磨处理
0,312
40
14
25
根据要求
06200-2CO
B
经光滑打磨处理
0,375
50
18
32
根据要求
06200-2CP
B
经光滑打磨处理
0,5
63
20
40
根据要求
06200-2CQ
B
经光滑打磨处理
0,625
80
25
50
根据要求
本类目的其他商品
06200_C inch
星形旋钮,DIN 6336,灰口铸铁材质,C 型,盲孔 - inch
06200_D inch
星形把手,DIN 6336,灰口铸铁材质,D 型,已扩孔螺纹,英制
06200_E inch
星形旋钮,DIN 6336,灰口铸铁材质,E 型,螺纹盲孔,英制