06200_D inch
星形把手,DIN 6336,灰口铸铁材质,D 型,已扩孔螺纹,英制
返回
产品
产品概览
norelem inch
操作部件 - 英制
把手和旋钮 - 英制
星形旋钮 DIN 6336,灰口铸铁,英制
星形把手,DIN 6336,灰口铸铁材质,D 型,已扩孔螺纹,英制
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
灰口铸铁 GJL 200。
规格:
经光滑打磨处理。
亮色。
根据要求:
灰口铸铁材质星型旋钮,经塑料涂层。
图纸提示:
D 型: 螺纹镗孔
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06200_D inch 星形把手,DIN 6336,灰口铸铁材质,D 型,已扩孔螺纹,英制
252 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
主体
表面
D
D1
D2
D6
H
T
CAD
配件
价格
订购
06200-4A2
D
经光滑打磨处理
1/4-20
32
12
6,4
20
10
根据要求
06200-4A3
D
经光滑打磨处理
5/16-18
40
14
8,4
25
13
根据要求
06200-4A4
D
经光滑打磨处理
3/8-16
50
18
10,5
32
16
根据要求
06200-4A5
D
经光滑打磨处理
1/2-13
63
20
13
40
20
根据要求
06200-4A6
D
经光滑打磨处理
5/8-11
80
25
17
50
20
根据要求
本类目的其他商品
06200_B inch
星形旋钮,类似 DIN 6336,灰口铸铁材质,B 型,贯穿孔 - inch
06200_C inch
星形旋钮,DIN 6336,灰口铸铁材质,C 型,盲孔 - inch
06200_E inch
星形旋钮,DIN 6336,灰口铸铁材质,E 型,螺纹盲孔,英制