norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
星形旋钮,DIN 6336,灰口铸铁材质,C 型,盲孔 - inch
06200_C inch

星形旋钮,DIN 6336,灰口铸铁材质,C 型,盲孔 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:灰口铸铁 GJL 200。规格:经光滑打磨处理。
亮色。
根据要求:灰口铸铁材质星型旋钮,经塑料涂层。图纸提示:
C 型: 盲孔
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06200_C inch 星形旋钮,DIN 6336,灰口铸铁材质,C 型,盲孔 - inch 267 kB

图纸

星形旋钮,DIN 6336,灰口铸铁材质,C 型,盲孔 - inch

商品选择/筛选

订货号类型主体
表面
D

D1D2HTT1CAD配件价格订购
06200-3CMC经光滑打磨处理0,253212201215 根据要求
06200-3CNC经光滑打磨处理0,3124014251518 根据要求
06200-3COC经光滑打磨处理0,3755018321821 根据要求
06200-3CPC经光滑打磨处理0,56320402225 根据要求
06200-3CQC经光滑打磨处理0,6258025502832 根据要求