|
|
06090_AG inch钢制和不锈钢制高头滚花旋钮 DIN 464 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制。
不锈钢 1.4305。 规格:不锈钢 亮色。提示:以下螺纹长度,无切槽 D = 8-32 / M4 = L=20; D = 10-24 / M5 = L=20; D = 1/4-20 / M6 = L=25; D = M8 = L=30; D = M10 = L=40
特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 材料 | D
| D1 | D3 | H | K | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06090-AEX10 | 易切削钢 | 8-32 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06090-AEX16 | 易切削钢 | 8-32 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 16 |  | | 根据要求 | | 06090-AEX20 | 易切削钢 | 8-32 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06090-A0X10 | 易切削钢 | 10-24 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 10 |  | | 根据要求 | | 06090-A0X16 | 易切削钢 | 10-24 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 16 |  | | 根据要求 | | 06090-A0X20 | 易切削钢 | 10-24 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 20 |  | | 根据要求 | | 06090-A1X10 | 易切削钢 | 10-32 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 10 |  | | 根据要求 | | 06090-A1X16 | 易切削钢 | 10-32 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 16 |  | | 根据要求 | | 06090-A1X20 | 易切削钢 | 10-32 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 20 |  | | 根据要求 | | 06090-A2X10 | 易切削钢 | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06090-A2X16 | 易切削钢 | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 16 |  | | 根据要求 | | 06090-A2X20 | 易切削钢 | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06090-A2X25 | 易切削钢 | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 25 |  | | 根据要求 | | 06090-A3X16 | 易切削钢 | 5/16-18 | 30 | 16 | 18 | 6 | 16 |  | | 根据要求 | | 06090-A3X20 | 易切削钢 | 5/16-18 | 30 | 16 | 18 | 6 | 20 |  | | 根据要求 | | 06090-A3X25 | 易切削钢 | 5/16-18 | 30 | 16 | 18 | 6 | 25 |  | | 根据要求 | | 06090-A4X20 | 易切削钢 | 3/8-16 | 36 | 20 | 23 | 8 | 20 |  | | 根据要求 | | 06090-A4X25 | 易切削钢 | 3/8-16 | 36 | 20 | 23 | 8 | 25 |  | | 根据要求 | | 06090-AE2X10 | 不锈钢 | 8-32 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06090-AE2X16 | 不锈钢 | 8-32 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 16 |  | | 根据要求 | | 06090-AE2X20 | 不锈钢 | 8-32 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06090-A02X10 | 不锈钢 | 10-24 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 10 |  | | 根据要求 | | 06090-A02X16 | 不锈钢 | 10-24 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 16 |  | | 根据要求 | | 06090-A02X20 | 不锈钢 | 10-24 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 20 |  | | 根据要求 | | 06090-A12X10 | 不锈钢 | 10-32 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 10 |  | | 根据要求 | | 06090-A12X16 | 不锈钢 | 10-32 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 16 |  | | 根据要求 | | 06090-A12X20 | 不锈钢 | 10-32 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 20 |  | | 根据要求 | | 06090-A22X10 | 不锈钢 | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06090-A22X16 | 不锈钢 | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 16 |  | | 根据要求 | | 06090-A22X20 | 不锈钢 | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06090-A22X25 | 不锈钢 | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 25 |  | | 根据要求 | | 06090-A32X16 | 不锈钢 | 5/16-18 | 30 | 16 | 18 | 6 | 16 |  | | 根据要求 | | 06090-A32X20 | 不锈钢 | 5/16-18 | 30 | 16 | 18 | 6 | 20 |  | | 根据要求 | | 06090-A32X25 | 不锈钢 | 5/16-18 | 30 | 16 | 18 | 6 | 25 |  | | 根据要求 | | 06090-A42X20 | 不锈钢 | 3/8-16 | 36 | 20 | 23 | 8 | 20 |  | | 根据要求 | | 06090-A42X25 | 不锈钢 | 3/8-16 | 36 | 20 | 23 | 8 | 25 |  | | 根据要求 | |
|
|