norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件, 英制
06212 inch

星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件, 英制

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:

黑色热塑性塑料,不锈钢 1.4305 材质的衬套和螺栓。

规格:衬套和螺栓,亮色。根据要求:其他颜色和诸如公司徽标或符号之类的标记。图纸提示:
D 型:带螺纹轴套,无盖子
K 型:带螺纹轴套,带盖子
L 型:带外螺纹
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06212 inch 星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件, 英制 217 kB

图片(总概述)

星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件, 英制

[-en-] Star Grips steel parts in stainless steel similar to DIN 6336, Style D, inch

更多信息

图纸

商品选择/筛选

订货号类型D

D1D8HH3TCAD配件价格订购
06212-5AED8-32251216810 根据要求
06212-5A1D10-32251216810 根据要求
06212-5A21D1/4-20251215810 根据要求
06212-5A11D10-323214201010 根据要求
06212-5A2D1/4-203214201010 根据要求
06212-5A41D3/8-164018251314 根据要求
06212-5A3D5/16-184018251314 根据要求
06212-5A31D5/16-185022321714 根据要求
06212-5A4D3/8-165022321714 根据要求
06212-5A51D1/2-135022321718 根据要求
06212-5A42D3/8-166326402114 根据要求
06212-5A5D1/2-136326402118 根据要求
06212-5A6D5/8-116326402118 根据要求

[-en-] Star Grips steel parts in stainless steel similar to DIN 6336, Style K, inch

更多信息

图纸

商品选择/筛选

订货号颜色
盖子
类型D

D1D8HH3TCAD配件价格订购
06212-2AE黑色 RAL 7021K8-32251216810 根据要求
06212-2AE5灰色 RAL 7035K8-32251216810 根据要求
06212-2AE6红色 RAL 3020K8-32251216810 根据要求
06212-2AE7黄色 RAL 1021K8-32251216810 根据要求
06212-2A1黑灰色 RAL 7021K10-32251216810 根据要求
06212-2A15灰色 RAL 7035K10-32251216810 根据要求
06212-2A16红色 RAL 3020K10-32251216810 根据要求
06212-2A17黄色 RAL 1021K10-32251216810 根据要求
06212-2A21黑色 RAL 7021K1/4-20251216810 根据要求
06212-2A215灰色 RAL 7035K1/4-20251216810 根据要求
06212-2A216红色 RAL 3020K1/4-20251216810 根据要求
06212-2A217黄色 RAL 1021K1/4-20251216810 根据要求
06212-2A11黑色 RAL 7021K10-323214201010 根据要求
06212-2A115灰色 RAL 7035K10-323214201010 根据要求
06212-2A116红色 RAL 3020K10-323214201010 根据要求
06212-2A117黄色 RAL 1021K10-323214201010 根据要求
06212-2A2黑灰色 RAL 7021K1/4-203214201010 根据要求
06212-2A25灰色 RAL 7035K1/4-203214201010 根据要求
06212-2A26红色 RAL 3020K1/4-203214201010 根据要求
06212-2A27黄色 RAL 1021K1/4-203214201010 根据要求
06212-2A3黑灰色 RAL 7021K5/16-184018251314 根据要求
06212-2A35灰色 RAL 7035K5/16-184018251314 根据要求
06212-2A36红色 RAL 3020K5/16-184018251314 根据要求
06212-2A37黄色 RAL 1021K5/16-184018251314 根据要求
06212-2A41黑色 RAL 7021K3/8-164018251314 根据要求
06212-2A415灰色 RAL 7035K3/8-164018251314 根据要求
06212-2A416红色 RAL 3020K3/8-164018251314 根据要求
06212-2A417黄色 RAL 1021K3/8-164018251314 根据要求
06212-2A31黑色 RAL 7021K5/16-185022321714 根据要求
06212-2A315灰色 RAL 7035K5/16-185022321714 根据要求
06212-2A316红色 RAL 3020K5/16-185022321714 根据要求
06212-2A317黄色 RAL 1021K5/16-185022321714 根据要求
06212-2A4黑灰色 RAL 7021K3/8-165022321714 根据要求
06212-2A45灰色 RAL 7035K3/8-165022321714 根据要求
06212-2A46红色 RAL 3020K3/8-165022321714 根据要求
06212-2A47黄色 RAL 1021K3/8-165022321714 根据要求
06212-2A51黑色 RAL 7021K1/2-135022321718 根据要求
06212-2A515灰色 RAL 7035K1/2-135022321718 根据要求
06212-2A516红色 RAL 3020K1/2-135022321718 根据要求
06212-2A517黄色 RAL 1021K1/2-135022321718 根据要求
06212-2A42黑色 RAL 7021K3/8-166326402114 根据要求
06212-2A425灰色 RAL 7035K3/8-166326402114 根据要求
06212-2A426红色 RAL 3020K3/8-166326402114 根据要求
06212-2A427黄色 RAL 1021K3/8-166326402114 根据要求
06212-2A5黑灰色 RAL 7021K1/2-136326402118 根据要求
06212-2A55灰色 RAL 7035K1/2-136326402118 根据要求
06212-2A56红色 RAL 3020K1/2-136326402118 根据要求
06212-2A57黄色 RAL 1021K1/2-136326402118 根据要求
06212-2A6黑色 RAL 7021K5/8-116326402118 根据要求
06212-2A65灰色 RAL 7035K5/8-116326402118 根据要求
06212-2A66红色 RAL 3020K5/8-116326402118 根据要求
06212-2A67黄色 RAL 1021K5/8-116326402118 根据要求

[-en-] Star Grips steel parts in stainless steel similar to DIN 6336, Style L, inch

更多信息

图纸

商品选择/筛选

订货号类型颜色
盖子
D

D1D8HH3LCAD配件价格订购
06212-4A1X10L黑灰色 RAL 702110-32251216810 根据要求
06212-4A15X10L灰色 RAL 703510-32251216810 根据要求
06212-4A16X10L红色 RAL 302010-32251216810 根据要求
06212-4A17X10L黄色 RAL 102110-32251216810 根据要求
06212-4A1X20L黑灰色 RAL 702110-32251216820 根据要求
06212-4A15X20L灰色 RAL 703510-32251216820 根据要求
06212-4A16X20L红色 RAL 302010-32251216820 根据要求
06212-4A17X20L黄色 RAL 102110-32251216820 根据要求
06212-4A21X20L黑色 RAL 70211/4-20251216820 根据要求
06212-4A215X20L灰色 RAL 70351/4-20251216820 根据要求
06212-4A216X20L红色 RAL 30201/4-20251216820 根据要求
06212-4A217X20L黄色 RAL 10211/4-20251216820 根据要求
06212-4A21X30L黑色 RAL 70211/4-20251216830 根据要求
06212-4A215X30L灰色 RAL 70351/4-20251216830 根据要求
06212-4A216X30L红色 RAL 30201/4-20251216830 根据要求
06212-4A217X30L黄色 RAL 10211/4-20251216830 根据要求
06212-4A2X20L黑灰色 RAL 70211/4-203214201020 根据要求
06212-4A25X20L灰色 RAL 70351/4-203214201020 根据要求
06212-4A26X20L红色 RAL 30201/4-203214201020 根据要求
06212-4A27X20L黄色 RAL 10211/4-203214201020 根据要求
06212-4A2X30L黑灰色 RAL 70211/4-203214201030 根据要求
06212-4A25X30L灰色 RAL 70351/4-203214201030 根据要求
06212-4A26X30L红色 RAL 30201/4-203214201030 根据要求
06212-4A27X30L黄色 RAL 10211/4-203214201030 根据要求
06212-4A31X20L黑色 RAL 70215/16-183214201020 根据要求
06212-4A315X20L灰色 RAL 70355/16-183214201020 根据要求
06212-4A316X20L红色 RAL 30205/16-183214201020 根据要求
06212-4A317X20L黄色 RAL 10215/16-183214201020 根据要求
06212-4A31X40L黑色 RAL 70215/16-183214201040 根据要求
06212-4A315X40L灰色 RAL 70355/16-183214201040 根据要求
06212-4A316X40L红色 RAL 30205/16-183214201040 根据要求
06212-4A317X40L黄色 RAL 10215/16-183214201040 根据要求
06212-4A3X20L黑灰色 RAL 70215/16-184018251320 根据要求
06212-4A35X20L灰色 RAL 70355/16-184018251320 根据要求
06212-4A36X20L红色 RAL 30205/16-184018251320 根据要求
06212-4A37X20L黄色 RAL 10215/16-184018251320 根据要求
06212-4A3X40L黑灰色 RAL 70215/16-184018251340 根据要求
06212-4A35X40L灰色 RAL 70355/16-184018251340 根据要求
06212-4A36X40L红色 RAL 30205/16-184018251340 根据要求
06212-4A37X40L黄色 RAL 10215/16-184018251340 根据要求
06212-4A41X20L黑色 RAL 70213/8-164018251320 根据要求
06212-4A415X20L灰色 RAL 70353/8-164018251320 根据要求
06212-4A416X20L红色 RAL 30203/8-164018251320 根据要求
06212-4A417X20L黄色 RAL 10213/8-164018251320 根据要求
06212-4A41X40L黑色 RAL 70213/8-164018251340 根据要求
06212-4A415X40L灰色 RAL 70353/8-164018251340 根据要求
06212-4A416X40L红色 RAL 30203/8-164018251340 根据要求
06212-4A417X40L黄色 RAL 10213/8-164018251340 根据要求
06212-4A4X20L黑灰色 RAL 70213/8-165022321720 根据要求
06212-4A45X20L灰色 RAL 70353/8-165022321720 根据要求
06212-4A46X20L红色 RAL 30203/8-165022321720 根据要求
06212-4A47X20L黄色 RAL 10213/8-165022321720 根据要求
06212-4A4X40L黑灰色 RAL 70213/8-165022321740 根据要求
06212-4A45X40L灰色 RAL 70353/8-165022321740 根据要求
06212-4A46X40L红色 RAL 30203/8-165022321740 根据要求
06212-4A47X40L黄色 RAL 10213/8-165022321740 根据要求
06212-4A51X30L黑色 RAL 70211/2-135022321730 根据要求
06212-4A515X30L灰色 RAL 70351/2-135022321730 根据要求
06212-4A516X30L红色 RAL 30201/2-135022321730 根据要求
06212-4A517X30L黄色 RAL 10211/2-135022321730 根据要求
06212-4A51X60L黑色 RAL 70211/2-135022321760 根据要求
06212-4A515X60L灰色 RAL 70351/2-135022321760 根据要求
06212-4A516X60L红色 RAL 30201/2-135022321760 根据要求
06212-4A517X60L黄色 RAL 10211/2-135022321760 根据要求
06212-4A5X30L黑色 RAL 70211/2-136326402130根据要求
06212-4A55X30L灰色 RAL 70351/2-136326402130 根据要求
06212-4A56X30L红色 RAL 30201/2-136326402130 根据要求
06212-4A57X30L黄色 RAL 10211/2-136326402130 根据要求
06212-4A5X60L黑色 RAL 70211/2-136326402160 根据要求
06212-4A55X60L灰色 RAL 70351/2-136326402160 根据要求
06212-4A56X60L红色 RAL 30201/2-136326402160 根据要求
06212-4A57X60L黄色 RAL 10211/2-136326402160 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83