06212_L inch
[-en-] Star Grips steel parts in stainless steel similar to DIN...
返回
产品
产品概览
norelem inch
操作部件 - 英制
把手和旋钮 - 英制
星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件, 英制
[-en-] Star Grips steel parts in stainless steel similar to DIN 6336, Style L, inch
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
黑色热塑性塑料,不锈钢 1.4305 材质的螺栓。
规格:
螺栓,亮色。
根据要求:
其他颜色和诸如公司徽标或符号之类的标记。
图纸提示:
L 型:带外螺纹
特点:
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
颜色
盖子
D
D1
D8
H
H3
L
CAD
配件
价格
订购
06212-4A1X10
L
黑灰色 RAL 7021
10-32
25
12
16
8
10
根据要求
06212-4A15X10
L
灰色 RAL 7035
10-32
25
12
16
8
10
根据要求
06212-4A16X10
L
红色 RAL 3020
10-32
25
12
16
8
10
根据要求
06212-4A17X10
L
黄色 RAL 1021
10-32
25
12
16
8
10
根据要求
06212-4A1X20
L
黑灰色 RAL 7021
10-32
25
12
16
8
20
根据要求
06212-4A15X20
L
灰色 RAL 7035
10-32
25
12
16
8
20
根据要求
06212-4A16X20
L
红色 RAL 3020
10-32
25
12
16
8
20
根据要求
06212-4A17X20
L
黄色 RAL 1021
10-32
25
12
16
8
20
根据要求
06212-4A21X20
L
黑色 RAL 7021
1/4-20
25
12
16
8
20
根据要求
06212-4A215X20
L
灰色 RAL 7035
1/4-20
25
12
16
8
20
根据要求
06212-4A216X20
L
红色 RAL 3020
1/4-20
25
12
16
8
20
根据要求
06212-4A217X20
L
黄色 RAL 1021
1/4-20
25
12
16
8
20
根据要求
06212-4A21X30
L
黑色 RAL 7021
1/4-20
25
12
16
8
30
根据要求
06212-4A215X30
L
灰色 RAL 7035
1/4-20
25
12
16
8
30
根据要求
06212-4A216X30
L
红色 RAL 3020
1/4-20
25
12
16
8
30
根据要求
06212-4A217X30
L
黄色 RAL 1021
1/4-20
25
12
16
8
30
根据要求
06212-4A2X20
L
黑灰色 RAL 7021
1/4-20
32
14
20
10
20
根据要求
06212-4A25X20
L
灰色 RAL 7035
1/4-20
32
14
20
10
20
根据要求
06212-4A26X20
L
红色 RAL 3020
1/4-20
32
14
20
10
20
根据要求
06212-4A27X20
L
黄色 RAL 1021
1/4-20
32
14
20
10
20
根据要求
06212-4A2X30
L
黑灰色 RAL 7021
1/4-20
32
14
20
10
30
根据要求
06212-4A25X30
L
灰色 RAL 7035
1/4-20
32
14
20
10
30
根据要求
06212-4A26X30
L
红色 RAL 3020
1/4-20
32
14
20
10
30
根据要求
06212-4A27X30
L
黄色 RAL 1021
1/4-20
32
14
20
10
30
根据要求
06212-4A31X20
L
黑色 RAL 7021
5/16-18
32
14
20
10
20
根据要求
06212-4A315X20
L
灰色 RAL 7035
5/16-18
32
14
20
10
20
根据要求
06212-4A316X20
L
红色 RAL 3020
5/16-18
32
14
20
10
20
根据要求
06212-4A317X20
L
黄色 RAL 1021
5/16-18
32
14
20
10
20
根据要求
06212-4A31X40
L
黑色 RAL 7021
5/16-18
32
14
20
10
40
根据要求
06212-4A315X40
L
灰色 RAL 7035
5/16-18
32
14
20
10
40
根据要求
06212-4A316X40
L
红色 RAL 3020
5/16-18
32
14
20
10
40
根据要求
06212-4A317X40
L
黄色 RAL 1021
5/16-18
32
14
20
10
40
根据要求
06212-4A3X20
L
黑灰色 RAL 7021
5/16-18
40
18
25
13
20
根据要求
06212-4A35X20
L
灰色 RAL 7035
5/16-18
40
18
25
13
20
根据要求
06212-4A36X20
L
红色 RAL 3020
5/16-18
40
18
25
13
20
根据要求
06212-4A37X20
L
黄色 RAL 1021
5/16-18
40
18
25
13
20
根据要求
06212-4A3X40
L
黑灰色 RAL 7021
5/16-18
40
18
25
13
40
根据要求
06212-4A35X40
L
灰色 RAL 7035
5/16-18
40
18
25
13
40
根据要求
06212-4A36X40
L
红色 RAL 3020
5/16-18
40
18
25
13
40
根据要求
06212-4A37X40
L
黄色 RAL 1021
5/16-18
40
18
25
13
40
根据要求
06212-4A41X20
L
黑色 RAL 7021
3/8-16
40
18
25
13
20
根据要求
06212-4A415X20
L
灰色 RAL 7035
3/8-16
40
18
25
13
20
根据要求
06212-4A416X20
L
红色 RAL 3020
3/8-16
40
18
25
13
20
根据要求
06212-4A417X20
L
黄色 RAL 1021
3/8-16
40
18
25
13
20
根据要求
06212-4A41X40
L
黑色 RAL 7021
3/8-16
40
18
25
13
40
根据要求
06212-4A415X40
L
灰色 RAL 7035
3/8-16
40
18
25
13
40
根据要求
06212-4A416X40
L
红色 RAL 3020
3/8-16
40
18
25
13
40
根据要求
06212-4A417X40
L
黄色 RAL 1021
3/8-16
40
18
25
13
40
根据要求
06212-4A4X20
L
黑灰色 RAL 7021
3/8-16
50
22
32
17
20
根据要求
06212-4A45X20
L
灰色 RAL 7035
3/8-16
50
22
32
17
20
根据要求
06212-4A46X20
L
红色 RAL 3020
3/8-16
50
22
32
17
20
根据要求
06212-4A47X20
L
黄色 RAL 1021
3/8-16
50
22
32
17
20
根据要求
06212-4A4X40
L
黑灰色 RAL 7021
3/8-16
50
22
32
17
40
根据要求
06212-4A45X40
L
灰色 RAL 7035
3/8-16
50
22
32
17
40
根据要求
06212-4A46X40
L
红色 RAL 3020
3/8-16
50
22
32
17
40
根据要求
06212-4A47X40
L
黄色 RAL 1021
3/8-16
50
22
32
17
40
根据要求
06212-4A51X30
L
黑色 RAL 7021
1/2-13
50
22
32
17
30
根据要求
06212-4A515X30
L
灰色 RAL 7035
1/2-13
50
22
32
17
30
根据要求
06212-4A516X30
L
红色 RAL 3020
1/2-13
50
22
32
17
30
根据要求
06212-4A517X30
L
黄色 RAL 1021
1/2-13
50
22
32
17
30
根据要求
06212-4A51X60
L
黑色 RAL 7021
1/2-13
50
22
32
17
60
根据要求
06212-4A515X60
L
灰色 RAL 7035
1/2-13
50
22
32
17
60
根据要求
06212-4A516X60
L
红色 RAL 3020
1/2-13
50
22
32
17
60
根据要求
06212-4A517X60
L
黄色 RAL 1021
1/2-13
50
22
32
17
60
根据要求
06212-4A5X30
L
黑色 RAL 7021
1/2-13
63
26
40
21
30
根据要求
06212-4A55X30
L
灰色 RAL 7035
1/2-13
63
26
40
21
30
根据要求
06212-4A56X30
L
红色 RAL 3020
1/2-13
63
26
40
21
30
根据要求
06212-4A57X30
L
黄色 RAL 1021
1/2-13
63
26
40
21
30
根据要求
06212-4A5X60
L
黑色 RAL 7021
1/2-13
63
26
40
21
60
根据要求
06212-4A55X60
L
灰色 RAL 7035
1/2-13
63
26
40
21
60
根据要求
06212-4A56X60
L
红色 RAL 3020
1/2-13
63
26
40
21
60
根据要求
06212-4A57X60
L
黄色 RAL 1021
1/2-13
63
26
40
21
60
根据要求
本类目的其他商品
06212_D inch
[-en-] Star Grips steel parts in stainless steel similar to DIN 6336, Style D, inch
06212_K inch
[-en-] Star Grips steel parts in stainless steel similar to DIN 6336, Style K, inch