norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹和锌制齿环的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件,inch
06611 inch

带外螺纹和锌制齿环的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件,inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

玻璃纤维增强型塑料材质的把手,配有压铸锌材质的齿环。
不锈钢制件,1.4305。

规格:钢制 亮色订购须知:从 70 mm 的螺钉长度开始,这些螺钉被制成 60 mm 长。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06611 inch 带外螺纹和锌制齿环的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件,inch 594 kB

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号尺寸XD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿

L筛选
06611-1A0ΔX110-24101314,524,54153033,540477,51615/20/25
06611-1A1ΔX110-32101314,524,54153033,540477,51615/20/25
06611-1A2ΔX11/4-20101314,524,54153033,540477,51610/15/20/25/30/40/50
06611-2A2ΔX21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015/20/25/30/40/50/60
06611-2A3ΔX25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015/20/25/30/40/50/60
06611-2A4ΔX23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020/25/30/40/50/60
06611-3A3ΔX35/16-181621,52337102453,5588091,5112220/25/30/40/50/60
06611-3A4ΔX33/8-161621,52337102453,5588091,5112220/25/30/40/50/60
06611-4A5ΔX41/2-131925,527,5431026616695109132425/30/40/50/60
06611-5A6ΔX55/8-11233032,5491233727711012615,52630/40/50/60