06400 inch
平头锁紧手柄,带外螺纹,英制
返回
产品
产品概览
norelem inch
操作部件 - 英制
夹紧手柄和锁紧手柄 - 英制
平头锁紧手柄,带外螺纹,英制
商品描述/产品说明
查看/筛选所有商品
产品说明
材料:
钢制部件 强度5.8。
塑料手柄球,黑色。
规格:
黑色氧化处理。
提示:
英制产品目录中的X型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。
根据要求:
其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。
尺寸“H1”和“A”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06400 inch 平头锁紧手柄,带外螺纹,英制
252 kB
图片(总概述)
锁紧把手 外螺纹,0 度, 英制
更多信息
图纸
商品概述(精简)
商品选择/筛选
订货号
类型
X
A=手柄长度
D
D1
D2
D3
H
H1
H2
H3
L
齿数
筛选
06400-1A31X
0°
5/16-18
102
13,5
33
25
10
19
2
12
23
20/25/30/40/50/60
20
06400-1A41X
0°
3/8-16
102
13,5
33
25
10
19
2
12
23
20/25/30/40/50/60
20
06400-2A41X
0°
3/8-16
131
19
41
30
12
22
2
13,5
26
20/25/30/40/50/60
24
06400-2A51X
0°
1/2-13
131
19
41
30
12
22
2
13,5
26
20/25/30/40/50/60
24
06400-3A51X
0°
1/2-13
148
23
45
37
14
28
2
17
33
20/25/30/40/50/60
26
06400-3A61X
0°
5/8-11
148
23
45
37
14
28
2
17
33
20/25/30/40/50/60
26
锁紧把手 外螺纹,15 度, 英制
更多信息
图纸
商品概述(精简)
商品选择/筛选
订货号
类型
X
A=手柄长度
A2
D
D1
D2
D3
H
H1
H2
H3
H4
齿数
L
筛选
06400-1A32X
15°
5/16-18
100
15
13,5
33
25
10
19
2
12
23
29
20
20/25/30/40/50/60
06400-1A42X
15°
3/8-16
100
15
13,5
33
25
10
19
2
12
23
29
20
20/25/30/40/50/60
06400-2A42X
15°
3/8-16
127
15
19
41
30
12
22
2
13,5
26
38
24
20/25/30/40/50/60
06400-2A52X
15°
1/2-13
127
15
19
41
30
12
22
2
13,5
26
38
24
20/25/30/40/50/60
06400-3A52X
15°
1/2-13
145
15
23
45
37
14
28
2
17
33
48
26
20/25/30/40/50/60
06400-3A62X
15°
5/8-11
145
15
23
45
37
14
28
2
17
33
48
26
20/25/30/40/50/60
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
>
|
>>
06370 inch
锁紧手柄,带内螺纹,英制
06371 inch
锁紧把手 不锈钢,内螺纹, 英制
06380 inch
锁紧手柄,带外螺纹,英制
06381 inch
不锈钢锁紧手柄,带外螺纹,英制
06390 inch
平头锁紧手柄,带内螺纹,英制
06410 inch
带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,钢制螺纹嵌入件经氧化处理,英制 (inch)
06411 inch
带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,不锈钢螺纹嵌入件,英制 (inch)
06430 inch
带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
06431 inch
带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,不锈钢螺纹嵌入件,inch
06440 inch
带内螺纹的不锈钢锁紧手柄,电解抛光,不锈钢螺纹嵌入件,inch
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
>
|
>>