|
|
06400 inch平头锁紧手柄,带外螺纹,英制 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制部件 强度5.8。 塑料手柄球,黑色。规格:黑色氧化处理。提示:英制产品目录中的X型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。 尺寸“H1”和“A”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。图纸提示: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | X | L | A=手柄长度 | A2 | D
| D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | 齿数 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06400-1A31X20 | 0° | 5/16-18 | 20 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 根据要求 | | 06400-1A31X25 | 0° | 5/16-18 | 25 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 根据要求 | | 06400-1A31X30 | 0° | 5/16-18 | 30 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 根据要求 | | 06400-1A31X40 | 0° | 5/16-18 | 40 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 根据要求 | | 06400-1A31X50 | 0° | 5/16-18 | 50 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 根据要求 | | 06400-1A31X60 | 0° | 5/16-18 | 60 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 根据要求 | | 06400-1A41X20 | 0° | 3/8-16 | 20 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 根据要求 | | 06400-1A41X25 | 0° | 3/8-16 | 25 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 根据要求 | | 06400-1A41X30 | 0° | 3/8-16 | 30 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 根据要求 | | 06400-1A41X40 | 0° | 3/8-16 | 40 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 根据要求 | | 06400-1A41X50 | 0° | 3/8-16 | 50 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 根据要求 | | 06400-1A41X60 | 0° | 3/8-16 | 60 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 根据要求 | | 06400-2A41X20 | 0° | 3/8-16 | 20 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 24 |  | | 根据要求 | | 06400-2A41X25 | 0° | 3/8-16 | 25 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 24 |  | | 根据要求 | | 06400-2A41X30 | 0° | 3/8-16 | 30 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 24 |  | | 根据要求 | | 06400-2A41X40 | 0° | 3/8-16 | 40 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 24 |  | | 根据要求 | | 06400-2A41X50 | 0° | 3/8-16 | 50 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 24 |  | | 根据要求 | | 06400-2A41X60 | 0° | 3/8-16 | 60 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 24 |  | | 根据要求 | | 06400-2A51X20 | 0° | 1/2-13 | 20 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 24 |  | | 根据要求 | | 06400-2A51X25 | 0° | 1/2-13 | 25 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 24 |  | | 根据要求 | | 06400-2A51X30 | 0° | 1/2-13 | 30 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 24 |  | | 根据要求 | | 06400-2A51X40 | 0° | 1/2-13 | 40 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 24 |  | | 根据要求 | | 06400-2A51X50 | 0° | 1/2-13 | 50 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 24 |  | | 根据要求 | | 06400-2A51X60 | 0° | 1/2-13 | 60 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 24 |  | | 根据要求 | | 06400-3A51X20 | 0° | 1/2-13 | 20 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 26 |  | | 根据要求 | | 06400-3A51X25 | 0° | 1/2-13 | 25 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 26 |  | | 根据要求 | | 06400-3A51X30 | 0° | 1/2-13 | 30 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 26 |  | | 根据要求 | | 06400-3A51X40 | 0° | 1/2-13 | 40 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 26 |  | | 根据要求 | | 06400-3A51X50 | 0° | 1/2-13 | 50 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 26 |  | | 根据要求 | | 06400-3A51X60 | 0° | 1/2-13 | 60 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 26 |  | | 根据要求 | | 06400-3A61X20 | 0° | 5/8-11 | 20 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 26 |  | | 根据要求 | | 06400-3A61X25 | 0° | 5/8-11 | 25 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 26 |  | | 根据要求 | | 06400-3A61X30 | 0° | 5/8-11 | 30 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 26 |  | | 根据要求 | | 06400-3A61X40 | 0° | 5/8-11 | 40 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 26 |  | | 根据要求 | | 06400-3A61X50 | 0° | 5/8-11 | 50 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 26 |  | | 根据要求 | | 06400-3A61X60 | 0° | 5/8-11 | 60 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 26 |  | | 根据要求 | | 06400-1A32X20 | 15° | 5/16-18 | 20 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 根据要求 | | 06400-1A32X25 | 15° | 5/16-18 | 25 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 根据要求 | | 06400-1A32X30 | 15° | 5/16-18 | 30 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 根据要求 | | 06400-1A32X40 | 15° | 5/16-18 | 40 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 根据要求 | | 06400-1A32X50 | 15° | 5/16-18 | 50 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 根据要求 | | 06400-1A32X60 | 15° | 5/16-18 | 60 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 根据要求 | | 06400-1A42X20 | 15° | 3/8-16 | 20 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 根据要求 | | 06400-1A42X25 | 15° | 3/8-16 | 25 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 根据要求 | | 06400-1A42X30 | 15° | 3/8-16 | 30 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 根据要求 | | 06400-1A42X40 | 15° | 3/8-16 | 40 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 根据要求 | | 06400-1A42X50 | 15° | 3/8-16 | 50 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 根据要求 | | 06400-1A42X60 | 15° | 3/8-16 | 60 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 根据要求 | | 06400-2A42X20 | 15° | 3/8-16 | 20 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 |  | | 根据要求 | | 06400-2A42X25 | 15° | 3/8-16 | 25 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 |  | | 根据要求 | | 06400-2A42X30 | 15° | 3/8-16 | 30 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 |  | | 根据要求 | | 06400-2A42X40 | 15° | 3/8-16 | 40 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 |  | | 根据要求 | | 06400-2A42X50 | 15° | 3/8-16 | 50 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 |  | | 根据要求 | | 06400-2A42X60 | 15° | 3/8-16 | 60 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 |  | | 根据要求 | | 06400-2A52X20 | 15° | 1/2-13 | 20 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 |  | | 根据要求 | | 06400-2A52X25 | 15° | 1/2-13 | 25 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 |  | | 根据要求 | | 06400-2A52X30 | 15° | 1/2-13 | 30 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 |  | | 根据要求 | | 06400-2A52X40 | 15° | 1/2-13 | 40 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 |  | | 根据要求 | | 06400-2A52X50 | 15° | 1/2-13 | 50 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 |  | | 根据要求 | | 06400-2A52X60 | 15° | 1/2-13 | 60 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 |  | | 根据要求 | | 06400-3A52X20 | 15° | 1/2-13 | 20 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 |  | | 根据要求 | | 06400-3A52X25 | 15° | 1/2-13 | 25 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 |  | | 根据要求 | | 06400-3A52X30 | 15° | 1/2-13 | 30 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 |  | | 根据要求 | | 06400-3A52X40 | 15° | 1/2-13 | 40 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 |  | | 根据要求 | | 06400-3A52X50 | 15° | 1/2-13 | 50 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 |  | | 根据要求 | | 06400-3A52X60 | 15° | 1/2-13 | 60 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 |  | | 根据要求 | | 06400-3A62X20 | 15° | 5/8-11 | 20 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 |  | | 根据要求 | | 06400-3A62X25 | 15° | 5/8-11 | 25 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 |  | | 根据要求 | | 06400-3A62X30 | 15° | 5/8-11 | 30 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 |  | | 根据要求 | | 06400-3A62X40 | 15° | 5/8-11 | 40 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 |  | | 根据要求 | | 06400-3A62X50 | 15° | 5/8-11 | 50 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 |  | | 根据要求 | | 06400-3A62X60 | 15° | 5/8-11 | 60 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 |  | | 根据要求 | |
|
|