28000
油位指示器
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
油位指示器、 塞子、 堵头、 排气螺塞、 油尺、 注入管接头
油位指示器
商品描述/产品说明
查看/筛选所有商品
产品说明
材料:
聚酰胺热塑性塑料制壳体。
橡胶(NBR)制 O 型环和平面密封件。
铝制反射器。
钢制螺栓和六角螺母。
规格:
透明壳体,高机械强度,抗老化,耐高达 100 ℃ 的高温。
抗压性能:20 °C 时高达 10 bar,60 °C 时高达 8 bar。
经涂漆处理的白色反射器,黑色标记线或刻度。
镀锌螺栓和六角螺母。
提示:
油位指示器既可以按照图纸所示安装,也可以直接在螺纹孔中安装。固定孔的轴心间距 = L1 ±0.3。
固定螺栓的最大拧紧扭矩为 5 Nm。
图纸提示:
A 型: 不带温度计
B 型: 带温度计
1) 平面密封件
2) O 型圈
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 28000 油位指示器
229 kB
图片(总概述)
A 型油位指示器,不带温度计
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
B
D1
H
H1
L
L1
L2
L3
固定螺栓
数量
CAD
配件
价格
订购
28000-1076
A
27
M10
20
21
103
76
44
37
2
根据要求
28000-1127
A
27
M12
19
18
151
127
95
80
2
根据要求
B 型油位指示器,带温度计
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
B
D1
H
H1
L
L1
L2
L3
固定螺栓
数量
温度范围
CAD
配件
价格
订购
28000-2076
B
27
M10
20
21
103
76
44
37
2
0 - 80 °C / 50 - 175 °F
根据要求
28000-2127
B
27
M12
19
18
151
127
95
80
2
0 - 100 °C / 50 - 200 °F
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-45
|
>
|
>>
28000
油位指示器
28000-10
油位指示器
带电子油位监控装置
28000-11
油位指示器
带电子温度监控装置
28000-12
油位指示器
带电子油位和温度监控装置
28001
油位指示器,长版
28001-10
油位指示器
带电子油位监控装置,长版
28001-11
油位指示器
带电子温度监控装置,长版
28001-12
油位指示器
带电子油位和温度监控装置,长版
28004
油位镜
28006
压入型油位镜
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-45
|
>
|
>>