norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:聚酰胺热塑性塑料制壳体。
塑料制反射器。
规格:透明壳体,高机械强度,抗老化,耐高达 90 ℃ 的高温,耐溶剂溶解,但不耐酒精,经防冻处理。
平面密封件不含石棉成分。
白色反射器。
根据要求:橡胶密封件(NBR)。图纸提示:
A 型: 不带反射器
B 型: 带反射器

1) 平面密封件
2) 检查标记
3) 反射器
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 28004 油位镜 165 kB

图片(总概述)

油位镜

A 型油位镜,不带反射器

更多信息

图纸

A 型油位镜,不带反射器

商品选择/筛选

订货号类型D

D1D2LL1SW锁紧扭矩
max. Nm
CAD配件价格订购
28004-120014A20,5G1/41288,5175 根据要求
28004-122038A22G3/8126,512187 根据要求
28004-128012A28G1/2168122415 根据要求
28004-135034A36G3/4218,513,53020 根据要求
28004-143100A42G1309163625 根据要求
28004-151114A51G1 1/432101742- 根据要求
28004-158112A58G1 1/239102150- 根据要求
28004-174200A74G248122064- 根据要求
28004-1201415A20M14X1,5127,58175 根据要求
28004-1221615A22M16X1,5126,512,5187 根据要求
28004-1251815A25,5M18X1,514612,52110 根据要求
28004-1282015A28M20X1,5167,5122415 根据要求
28004-1282215A28M22X1,5167,512,52415 根据要求
28004-1362615A36M26X1,5218,513,53020 根据要求
28004-1362715A36M27X1,5218,513,53020 根据要求
28004-1514015A51M40X1,532101742- 根据要求

B 型油位镜,带反射器

更多信息

图纸

B 型油位镜,带反射器

商品选择/筛选

订货号

类型D

D1D2LL1SW锁紧扭矩
max. Nm
CAD配件价格订购
28004-222038B22G3/8126,512187 根据要求
28004-228012B28G1/2168122415 根据要求
28004-235034B36G3/4218,513,53020 根据要求
28004-243100B42G1309163625 根据要求
28004-251114B51G1 1/432101742- 根据要求
28004-258112B58G1 1/239102150- 根据要求
28004-274200B74G248122064- 根据要求
28004-2221615B22M16X1,5126,512,5187 根据要求
28004-2251815B25,5M18X1,514612,52110 根据要求
28004-2282015B28M20X1,5167,5122415 根据要求
28004-2282215B28M22X1,5167,512,52415 根据要求
28004-2362615B36M26X1,5218,513,53020 根据要求
28004-2362715B36M27X1,5218,513,53020 根据要求
28004-2514015B51M40X1,532101742- 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83