norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
油位指示器 带电子温度监控装置,长版
28001-11

油位指示器 带电子温度监控装置,长版

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制壳体。
聚碳酸酯管。
尼龙罩。
橡胶 (NBR) 制 O 型环和平面密封件。
PVC 塑料反射器。
钢制的螺栓和六角螺母。
规格:透明玻璃制的观察窗。
白色反射器。
螺栓和六角螺母镀锌。
提示:除了目视检查外,当容器内的液体温度达到 70 °C 的阈值时,油位指示器可以发出电子信号。
通过温度开关(双金属)监测温度。达到规定温度时,根据型号,电路由传感器关闭 (NO) 或打开 (NC)。
最大压力为 1 bar。固定螺栓的最大锁紧扭矩为 5 Nm。
观察窗具有良好的机械阻力,与矿物油、汽油、润滑剂、石油、溶剂和大多数化学试剂相容。应避免接触酒精溶液和热水。
温度范围:最高工作温度:75 °C。装配:油位指示器通过两个 M12 螺纹孔固定,或者通过两个直径为 12.2 mm (± 0.2 mm) 的带法兰螺母的孔固定。固定孔的轴距 = L1 ± 0.5。图纸提示:
1) 观察窗
2) O 型环
3) M12 法兰螺母
4) 塑料端盖
5) 平面密封件
6) M12 空心螺栓
7) 铝制外壳
8) 温度传感器
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 28001-11 油位指示器 带电子温度监控装置,长版 278 kB

图纸

油位指示器 带电子温度监控装置,长版

商品选择/筛选

订货号类型 2BB1D1

HH1H2LL1L2SW固定螺栓
数量