28006
压入型油位镜
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
油位指示器、 塞子、 堵头、 排气螺塞、 油尺、 注入管接头
压入型油位镜
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
聚酰胺热塑性塑料制壳体。
O 型圈,橡胶制 (NBR),邵氏硬度 70。
塑料反射器。
规格:
透明壳体,高机械强度,抗老化,耐高达 90 ℃ 的高温,耐溶剂溶解,但不耐酒精,经防冻处理。
白色反射器。
提示:
在没有内部压力的区域使用。
图纸提示:
1) 反射器
2) O 型圈
3) 检查标记
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 28006 压入型油位镜
221 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
D2
L
L1
L2
CAD
配件
价格
订购
28006-2420
24
20
14
4
7
3
根据要求
28006-3026
30
26
20
4
8
3,5
根据要求
28006-3632
36
32
24
4
9
4
根据要求
28006-4238
42
38
30
4
10
4
根据要求
28006-4440
44
40
32
4
10
4
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-45
|
>
|
>>
28000
油位指示器
28000
油位指示器
28000-10
油位指示器
带电子油位监控装置
28000-11
油位指示器
带电子温度监控装置
28000-12
油位指示器
带电子油位和温度监控装置
28001
油位指示器,长版
28001-10
油位指示器
带电子油位监控装置,长版
28001-11
油位指示器
带电子温度监控装置,长版
28001-12
油位指示器
带电子油位和温度监控装置,长版
28004
油位镜
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-45
|
>
|
>>