28001
油位指示器,长版
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
油位指示器、 塞子、 堵头、 排气螺塞、 油尺、 注入管接头
油位指示器,长版
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
铝制壳体。
聚碳酸酯管。
聚酰胺罩。
橡胶 (NBR) 制 O 型环和平面密封件,邵氏硬度 70。
钢制的螺栓和六角螺母。
规格:
透明玻璃制的观察窗。
螺栓和六角螺母镀锌。
提示:
油位指示器既可以按照图纸所示安装,也可以直接在螺纹孔中安装。固定孔的轴距 =L1±0.3。最高工作温度 90 °C。最大压力为 1 bar。固定螺栓的最大拧紧扭矩为 5 Nm。
图纸提示:
1) 平面密封件
2) O 型圈
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 28001 油位指示器,长版
186 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
B
D1
H
H1
L
L1
CAD
配件
价格
订购
28001-1300
30
M12
30
16,5
325
300
根据要求
28001-1400
30
M12
30
16,5
425
400
根据要求
28001-1500
30
M12
30
16,5
525
500
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-45
|
>
|
>>
28000
聚酰胺油位指示器
28000
聚酰胺油位指示器,钢壳体
28000-10
油位指示器
带电子油位监控装置
28000-11
油位指示器
带电子温度监控装置
28000-12
油位指示器
带电子油位和温度监控装置
28001-10
油位指示器
带电子油位监控装置,长版
28001-11
油位指示器
带电子温度监控装置,长版
28001-12
油位指示器
带电子油位和温度监控装置,长版
28004
油位镜
28006
压入型油位镜
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-45