|
|
产品说明材料:聚酰胺热塑性塑料制壳体。 塑料制反射器。规格:透明壳体,高机械强度,抗老化,耐高达 90 ℃ 的高温,耐溶剂溶解,但不耐酒精,经防冻处理。 平面密封件不含石棉成分。 白色反射器。根据要求:橡胶密封件(NBR)。图纸提示: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D
| D1 | D2 | L | L1 | SW | 锁紧扭矩 max. Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
28004-222038 | B | 22 | G3/8 | 12 | 6,5 | 12 | 18 | 7 |  | | 根据要求 | | 28004-228012 | B | 28 | G1/2 | 16 | 8 | 12 | 24 | 15 |  | | 根据要求 | | 28004-235034 | B | 36 | G3/4 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 |  | | 根据要求 | | 28004-243100 | B | 42 | G1 | 30 | 9 | 16 | 36 | 25 |  | | 根据要求 | | 28004-251114 | B | 51 | G1 1/4 | 32 | 10 | 17 | 42 | - |  | | 根据要求 | | 28004-258112 | B | 58 | G1 1/2 | 39 | 10 | 21 | 50 | - |  | | 根据要求 | | 28004-274200 | B | 74 | G2 | 48 | 12 | 20 | 64 | - |  | | 根据要求 | | 28004-2221615 | B | 22 | M16X1,5 | 12 | 6,5 | 12,5 | 18 | 7 |  | | 根据要求 | | 28004-2251815 | B | 25,5 | M18X1,5 | 14 | 6 | 12,5 | 21 | 10 |  | | 根据要求 | | 28004-2282015 | B | 28 | M20X1,5 | 16 | 7,5 | 12 | 24 | 15 |  | | 根据要求 | | 28004-2282215 | B | 28 | M22X1,5 | 16 | 7,5 | 12,5 | 24 | 15 |  | | 根据要求 | | 28004-2362615 | B | 36 | M26X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 |  | | 根据要求 | | 28004-2362715 | B | 36 | M27X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 |  | | 根据要求 | | 28004-2514015 | B | 51 | M40X1,5 | 32 | 10 | 17 | 42 | - |  | | 根据要求 | |
|
|