norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:聚酰胺热塑性塑料制壳体。
橡胶(NBR)制 O 型环和平面密封件。
铝制反射器。
钢制螺栓和六角螺母。
规格:透明壳体,高机械强度,抗老化,耐高达 100 ℃ 的高温。
抗压性能:20 °C 时高达 10 bar,60 °C 时高达 8 bar。
经涂漆处理的白色反射器,黑色标记线或刻度。
镀锌螺栓和六角螺母。
提示:油位指示器既可以按照图纸所示安装,也可以直接在螺纹孔中安装。固定孔的轴心间距 = L1 ±0.3。
固定螺栓的最大拧紧扭矩为 5 Nm。
图纸提示:
A 型: 不带温度计
B 型: 带温度计

1) 平面密封件
2) O 型圈
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 28000 油位指示器 229 kB

图片(总概述)

油位指示器

商品选择/筛选

订货号类型BD1HH1L

L1L2L3固定螺栓
数量
温度范围CAD配件价格订购
28000-1076A27M1020211037644372- 根据要求
28000-1127A27M12191815112795802- 根据要求
28000-2076B27M10202110376443720 - 80 °C / 50 - 175 °F 根据要求
28000-2127B27M121918151127958020 - 100 °C / 50 - 200 °F 根据要求