|
|
产品说明材料:聚酰胺热塑性塑料制壳体。 橡胶(NBR)制 O 型环和平面密封件。 铝制反射器。 钢制螺栓和六角螺母。规格:透明壳体,高机械强度,抗老化,耐高达 100 ℃ 的高温。 抗压性能:20 °C 时高达 10 bar,60 °C 时高达 8 bar。 经涂漆处理的白色反射器,黑色标记线或刻度。 镀锌螺栓和六角螺母。提示:油位指示器既可以按照图纸所示安装,也可以直接在螺纹孔中安装。固定孔的轴心间距 = L1 ±0.3。 固定螺栓的最大拧紧扭矩为 5 Nm。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | B | D1 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | 固定螺栓 数量 | 温度范围 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
28000-2076 | B | 27 | M10 | 20 | 21 | 103 | 76 | 44 | 37 | 2 | 0 - 80 °C / 50 - 175 °F |  | | 根据要求 | | 28000-2127 | B | 27 | M12 | 19 | 18 | 151 | 127 | 95 | 80 | 2 | 0 - 100 °C / 50 - 200 °F |  | | 根据要求 | |
|
|