|
|
产品说明材料:钢制脚杯和丝杠。规格:脚杯和丝杠镀锌。提示:丝杠和脚杯可旋转 压紧。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 1 | D
| D1 | H | H1 | L | SW | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
27798-03008X016 | 无孔 | 30 | M8 | 11 | 27 | 16 | 13 | | | 根据要求 | | 27798-03008X020 | 无孔 | 30 | M8 | 11 | 31 | 20 | 13 | | | 根据要求 | | 27798-03008X030 | 无孔 | 30 | M8 | 11 | 41 | 30 | 13 | | | 根据要求 | | 27798-03008X040 | 无孔 | 30 | M8 | 11 | 51 | 40 | 13 | | | 根据要求 | | 27798-03008X050 | 无孔 | 30 | M8 | 11 | 61 | 50 | 13 | | | 根据要求 | | 27798-03010X016 | 无孔 | 30 | M10 | 12,5 | 28,5 | 16 | 17 | | | 根据要求 | | 27798-03010X020 | 无孔 | 30 | M10 | 12,5 | 32,5 | 20 | 17 | | | 根据要求 | | 27798-03010X030 | 无孔 | 30 | M10 | 12,5 | 42,5 | 30 | 17 | | | 根据要求 | | 27798-03010X040 | 无孔 | 30 | M10 | 12,5 | 52,5 | 40 | 17 | | | 根据要求 | | 27798-03010X050 | 无孔 | 30 | M10 | 12,5 | 62,5 | 50 | 17 | | | 根据要求 | | 27798-03010X060 | 无孔 | 30 | M10 | 12,5 | 72,5 | 60 | 17 | | | 根据要求 | | 27798-04008X016 | 无孔 | 40 | M8 | 11 | 27 | 16 | 13 | | | 根据要求 | | 27798-04008X020 | 无孔 | 40 | M8 | 11 | 31 | 20 | 13 | | | 根据要求 | | 27798-04008X030 | 无孔 | 40 | M8 | 11 | 41 | 30 | 13 | | | 根据要求 | | 27798-04008X040 | 无孔 | 40 | M8 | 11 | 51 | 40 | 13 | | | 根据要求 | | 27798-04008X050 | 无孔 | 40 | M8 | 11 | 61 | 50 | 13 | | | 根据要求 | | 27798-04010X016 | 无孔 | 40 | M10 | 11 | 27 | 16 | 17 | | | 根据要求 | | 27798-04010X020 | 无孔 | 40 | M10 | 11 | 31 | 20 | 17 | | | 根据要求 | | 27798-04010X030 | 无孔 | 40 | M10 | 11 | 41 | 30 | 17 | | | 根据要求 | | 27798-04010X040 | 无孔 | 40 | M10 | 11 | 51 | 40 | 17 | | | 根据要求 | | 27798-04010X050 | 无孔 | 40 | M10 | 11 | 61 | 50 | 17 | | | 根据要求 | | 27798-04010X060 | 无孔 | 40 | M10 | 11 | 71 | 60 | 17 | | | 根据要求 | | 27798-05008X016 | 无孔 | 50 | M8 | 12,5 | 28,5 | 16 | 13 | | | 根据要求 | | 27798-05008X020 | 无孔 | 50 | M8 | 12,5 | 32,5 | 20 | 13 | | | 根据要求 | | 27798-05008X030 | 无孔 | 50 | M8 | 12,5 | 42,5 | 30 | 13 | | | 根据要求 | | 27798-05008X040 | 无孔 | 50 | M8 | 12,5 | 52,5 | 40 | 13 | | | 根据要求 | | 27798-05008X050 | 无孔 | 50 | M8 | 12,5 | 62,5 | 50 | 13 | | | 根据要求 | | 27798-05010X016 | 无孔 | 50 | M10 | 14 | 30 | 16 | 17 | | | 根据要求 | | 27798-05010X020 | 无孔 | 50 | M10 | 14 | 34 | 20 | 17 | | | 根据要求 | | 27798-05010X030 | 无孔 | 50 | M10 | 14 | 44 | 30 | 17 | | | 根据要求 | | 27798-05010X040 | 无孔 | 50 | M10 | 14 | 54 | 40 | 17 | | | 根据要求 | | 27798-05010X050 | 无孔 | 50 | M10 | 14 | 64 | 50 | 17 | | | 根据要求 | | 27798-05010X060 | 无孔 | 50 | M10 | 14 | 74 | 60 | 17 | | | 根据要求 | | 27798-06008X016 | 无孔 | 60 | M8 | 13,5 | 29,5 | 16 | 13 | | | 根据要求 | | 27798-06008X020 | 无孔 | 60 | M8 | 13,5 | 33,5 | 20 | 13 | | | 根据要求 | | 27798-06008X030 | 无孔 | 60 | M8 | 13,5 | 43,5 | 30 | 13 | | | 根据要求 | | 27798-06008X040 | 无孔 | 60 | M8 | 13,5 | 53,5 | 40 | 13 | | | 根据要求 | | 27798-06008X050 | 无孔 | 60 | M8 | 13,5 | 63,5 | 50 | 13 | | | 根据要求 | | 27798-06010X016 | 无孔 | 60 | M10 | 15 | 31 | 16 | 17 | | | 根据要求 | | 27798-06010X020 | 无孔 | 60 | M10 | 15 | 35 | 20 | 17 | | | 根据要求 | | 27798-06010X030 | 无孔 | 60 | M10 | 15 | 45 | 30 | 17 | | | 根据要求 | | 27798-06010X040 | 无孔 | 60 | M10 | 15 | 55 | 40 | 17 | | | 根据要求 | | 27798-06010X050 | 无孔 | 60 | M10 | 15 | 65 | 50 | 17 | | | 根据要求 | | 27798-06010X060 | 无孔 | 60 | M10 | 15 | 75 | 60 | 17 | | | 根据要求 | |
|
订货号 | 类型 1 | A | D
| D1 | D2 | H | H1 | L | SW | 负载能力 max. kN (静态负载) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
27798-13008X016 | 带孔 | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 27 | 16 | 13 | 2,5 | | | 根据要求 | | 27798-13008X020 | 带孔 | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 31 | 20 | 13 | 2,5 | | | 根据要求 | | 27798-13008X030 | 带孔 | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 41 | 30 | 13 | 2,5 | | | 根据要求 | | 27798-13008X040 | 带孔 | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 51 | 40 | 13 | 2,5 | | | 根据要求 | | 27798-13008X050 | 带孔 | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 61 | 50 | 13 | 2,5 | | | 根据要求 | | 27798-13010X016 | 带孔 | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 28,5 | 16 | 17 | 3,5 | | | 根据要求 | | 27798-13010X020 | 带孔 | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 32,5 | 20 | 17 | 3,5 | | | 根据要求 | | 27798-13010X030 | 带孔 | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 42,5 | 30 | 17 | 3,5 | | | 根据要求 | | 27798-13010X040 | 带孔 | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 52,5 | 40 | 17 | 3,5 | | | 根据要求 | | 27798-13010X050 | 带孔 | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 62,5 | 50 | 17 | 3,5 | | | 根据要求 | | 27798-13010X060 | 带孔 | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 72,5 | 60 | 17 | 3,5 | | | 根据要求 | | 27798-14008X016 | 带孔 | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 27 | 16 | 13 | 2,5 | | | 根据要求 | | 27798-14008X020 | 带孔 | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 31 | 20 | 13 | 2,5 | | | 根据要求 | | 27798-14008X030 | 带孔 | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 41 | 30 | 13 | 2,5 | | | 根据要求 | | 27798-14008X040 | 带孔 | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 51 | 40 | 13 | 2,5 | | | 根据要求 | | 27798-14008X050 | 带孔 | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 61 | 50 | 13 | 2,5 | | | 根据要求 | | 27798-14010X016 | 带孔 | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 27 | 16 | 17 | 3,5 | | | 根据要求 | | 27798-14010X020 | 带孔 | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 31 | 20 | 17 | 3,5 | | | 根据要求 | | 27798-14010X030 | 带孔 | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 41 | 30 | 17 | 3,5 | | | 根据要求 | | 27798-14010X040 | 带孔 | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 51 | 40 | 17 | 3,5 | | | 根据要求 | | 27798-14010X050 | 带孔 | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 61 | 50 | 17 | 3,5 | | | 根据要求 | | 27798-14010X060 | 带孔 | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 71 | 60 | 17 | 3,5 | | | 根据要求 | | 27798-15008X016 | 带孔 | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 28,5 | 16 | 13 | 2,5 | | | 根据要求 | | 27798-15008X020 | 带孔 | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 32,5 | 20 | 13 | 2,5 | | | 根据要求 | | 27798-15008X030 | 带孔 | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 42,5 | 30 | 13 | 2,5 | | | 根据要求 | | 27798-15008X040 | 带孔 | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 52,5 | 40 | 13 | 2,5 | | | 根据要求 | | 27798-15008X050 | 带孔 | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 62,5 | 50 | 13 | 2,5 | | | 根据要求 | | 27798-15010X016 | 带孔 | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 30 | 16 | 17 | 3,5 | | | 根据要求 | | 27798-15010X020 | 带孔 | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 34 | 20 | 17 | 3,5 | | | 根据要求 | | 27798-15010X030 | 带孔 | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 44 | 30 | 17 | 3,5 | | | 根据要求 | | 27798-15010X040 | 带孔 | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 54 | 40 | 17 | 3,5 | | | 根据要求 | | 27798-15010X050 | 带孔 | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 64 | 50 | 17 | 3,5 | | | 根据要求 | | 27798-15010X060 | 带孔 | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 74 | 60 | 17 | 3,5 | | | 根据要求 | | 27798-16008X016 | 带孔 | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 29,5 | 16 | 13 | 2,5 | | | 根据要求 | | 27798-16008X020 | 带孔 | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 33,5 | 20 | 13 | 2,5 | | | 根据要求 | | 27798-16008X030 | 带孔 | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 43,5 | 30 | 13 | 2,5 | | | 根据要求 | | 27798-16008X040 | 带孔 | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 53,5 | 40 | 13 | 2,5 | | | 根据要求 | | 27798-16008X050 | 带孔 | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 63,5 | 50 | 13 | 2,5 | | | 根据要求 | | 27798-16010X016 | 带孔 | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 31 | 16 | 17 | 3,5 | | | 根据要求 | | 27798-16010X020 | 带孔 | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 35 | 20 | 17 | 3,5 | | | 根据要求 | | 27798-16010X030 | 带孔 | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 45 | 30 | 17 | 3,5 | | | 根据要求 | | 27798-16010X040 | 带孔 | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 55 | 40 | 17 | 3,5 | | | 根据要求 | | 27798-16010X050 | 带孔 | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 65 | 50 | 17 | 3,5 | | | 根据要求 | | 27798-16010X060 | 带孔 | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 75 | 60 | 17 | 3,5 | | | 根据要求 | |
|
|
|