norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢制脚杯和丝杠。规格:脚杯和丝杠镀锌。提示:丝杠和脚杯可旋转
压紧。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27798 调节脚 144 kB

商品选择/筛选

订货号类型 1AD

D1D2HH1LSW负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD配件价格订购
27798-03008X016无孔-30M8-112716132,5 根据要求
27798-03008X020无孔-30M8-113120132,5 根据要求
27798-03008X030无孔-30M8-114130132,5 根据要求
27798-03008X040无孔-30M8-115140132,5 根据要求
27798-03008X050无孔-30M8-116150132,5 根据要求
27798-03010X016无孔-30M10-12,528,516173,5 根据要求
27798-03010X020无孔-30M10-12,532,520173,5 根据要求
27798-03010X030无孔-30M10-12,542,530173,5 根据要求
27798-03010X040无孔-30M10-12,552,540173,5 根据要求
27798-03010X050无孔-30M10-12,562,550173,5 根据要求
27798-03010X060无孔-30M10-12,572,560173,5 根据要求
27798-04008X016无孔-40M8-112716132,5 根据要求
27798-04008X020无孔-40M8-113120132,5 根据要求
27798-04008X030无孔-40M8-114130132,5 根据要求
27798-04008X040无孔-40M8-115140132,5 根据要求
27798-04008X050无孔-40M8-116150132,5 根据要求
27798-04010X016无孔-40M10-112716173,5 根据要求
27798-04010X020无孔-40M10-113120173,5 根据要求
27798-04010X030无孔-40M10-114130173,5 根据要求
27798-04010X040无孔-40M10-115140173,5 根据要求
27798-04010X050无孔-40M10-116150173,5 根据要求
27798-04010X060无孔-40M10-117160173,5 根据要求
27798-05008X016无孔-50M8-12,528,516132,5 根据要求
27798-05008X020无孔-50M8-12,532,520132,5 根据要求
27798-05008X030无孔-50M8-12,542,530132,5 根据要求
27798-05008X040无孔-50M8-12,552,540132,5 根据要求
27798-05008X050无孔-50M8-12,562,550132,5 根据要求
27798-05010X016无孔-50M10-143016173,5 根据要求
27798-05010X020无孔-50M10-143420173,5 根据要求
27798-05010X030无孔-50M10-144430173,5 根据要求
27798-05010X040无孔-50M10-145440173,5 根据要求
27798-05010X050无孔-50M10-146450173,5 根据要求
27798-05010X060无孔-50M10-147460173,5 根据要求
27798-06008X016无孔-60M8-13,529,516132,5 根据要求
27798-06008X020无孔-60M8-13,533,520132,5 根据要求
27798-06008X030无孔-60M8-13,543,530132,5 根据要求
27798-06008X040无孔-60M8-13,553,540132,5 根据要求
27798-06008X050无孔-60M8-13,563,550132,5 根据要求
27798-06010X016无孔-60M10-153116173,5 根据要求
27798-06010X020无孔-60M10-153520173,5 根据要求
27798-06010X030无孔-60M10-154530173,5 根据要求
27798-06010X040无孔-60M10-155540173,5 根据要求
27798-06010X050无孔-60M10-156550173,5 根据要求
27798-06010X060无孔-60M10-157560173,5 根据要求
27798-13008X016带钻孔24,330M84112716132,5 根据要求
27798-13008X020带钻孔24,330M84113120132,5 根据要求
27798-13008X030带钻孔24,330M84114130132,5 根据要求
27798-13008X040带钻孔24,330M84115140132,5 根据要求
27798-13008X050带钻孔24,330M84116150132,5 根据要求
27798-13010X016带钻孔24,330M10412,528,516173,5 根据要求
27798-13010X020带钻孔24,330M10412,532,520173,5 根据要求
27798-13010X030带钻孔24,330M10412,542,530173,5 根据要求
27798-13010X040带钻孔24,330M10412,552,540173,5 根据要求
27798-13010X050带钻孔24,330M10412,562,550173,5 根据要求
27798-13010X060带钻孔24,330M10412,572,560173,5 根据要求
27798-14008X016带钻孔3040M85112716132,5 根据要求
27798-14008X020带钻孔3040M85113120132,5 根据要求
27798-14008X030带钻孔3040M85114130132,5 根据要求
27798-14008X040带钻孔3040M85115140132,5 根据要求
27798-14008X050带钻孔3040M85116150132,5 根据要求
27798-14010X016带钻孔3040M105112716173,5 根据要求
27798-14010X020带钻孔3040M105113120173,5 根据要求
27798-14010X030带钻孔3040M105114130173,5 根据要求
27798-14010X040带钻孔3040M105115140173,5 根据要求
27798-14010X050带钻孔3040M105116150173,5 根据要求
27798-14010X060带钻孔3040M105117160173,5 根据要求
27798-15008X016带钻孔3550M85,512,528,516132,5 根据要求
27798-15008X020带钻孔3550M85,512,532,520132,5 根据要求
27798-15008X030带钻孔3550M85,512,542,530132,5 根据要求
27798-15008X040带钻孔3550M85,512,552,540132,5 根据要求
27798-15008X050带钻孔3550M85,512,562,550132,5 根据要求
27798-15010X016带钻孔3550M105,5143016173,5 根据要求
27798-15010X020带钻孔3550M105,5143420173,5 根据要求
27798-15010X030带钻孔3550M105,5144430173,5 根据要求
27798-15010X040带钻孔3550M105,5145440173,5 根据要求
27798-15010X050带钻孔3550M105,5146450173,5 根据要求
27798-15010X060带钻孔3550M105,5147460173,5 根据要求
27798-16008X016带钻孔4660M85,513,529,516132,5 根据要求
27798-16008X020带钻孔4660M85,513,533,520132,5 根据要求
27798-16008X030带钻孔4660M85,513,543,530132,5 根据要求
27798-16008X040带钻孔4660M85,513,553,540132,5 根据要求
27798-16008X050带钻孔4660M85,513,563,550132,5 根据要求
27798-16010X016带钻孔4660M105,5153116173,5 根据要求
27798-16010X020带钻孔4660M105,5153520173,5 根据要求
27798-16010X030带钻孔4660M105,5154530173,5 根据要求
27798-16010X040带钻孔4660M105,5155540173,5 根据要求
27798-16010X050带钻孔4660M105,5156550173,5 根据要求
27798-16010X060带钻孔4660M105,5157560173,5 根据要求