norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢制脚杯和丝杠。
防滑板 (NBR) 70 邵氏硬度。
规格:脚杯,漆成黄色。丝杠,镀锌。
黑色防滑板。
提示:可高负载的钢制铰接支脚具有漆成黄色的支脚,可选配防滑板。防滑板可以吸收振动力,防止铰接脚滑脱。

表中给出的负载值基于一系列实验得出,即静态负载垂直于主轴中心的脚杯。振动或其他振荡效果产生的轴向作用力会影响承载力,这种情况下不考虑指定值。

提供合适的螺母。
图纸提示:
A 型,无防滑板
B 型,带防滑板
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27792 钢制铰接脚 228 kB

图片(总概述)

钢制铰接脚

商品选择/筛选

订货号类型

D

D1HH1H2SSWL负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD配件价格订购
27792-005010X25A50M10165328-142515 根据要求
27792-005010X50A50M10167828-145015 根据要求
27792-005010X75A50M101610328-147515 根据要求
27792-005010X100A50M101612828-1410015 根据要求
27792-005010X125A50M101615328-1412515 根据要求
27792-005012X25A50M12165328-142515 根据要求
27792-005012X50A50M12167828-145015 根据要求
27792-005012X75A50M121610328-147515 根据要求
27792-005012X100A50M121612828-1410015 根据要求
27792-005012X125A50M121615328-1412515 根据要求
27792-005014X25A50M14165328-142515 根据要求
27792-005014X50A50M14167828-145015 根据要求
27792-005014X75A50M141610328-147515 根据要求
27792-005014X100A50M141612828-1410015 根据要求
27792-005014X125A50M141615328-1412515 根据要求
27792-006514X50A65M14178030-145020 根据要求
27792-006514X75A65M141710530-147520 根据要求
27792-006514X100A65M141713030-1410020 根据要求
27792-006514X125A65M141715530-1412520 根据要求
27792-006514X150A65M141718030-1415020 根据要求
27792-006516X50A65M16178030-165020 根据要求
27792-006516X75A65M161710530-167520 根据要求
27792-006516X100A65M161713030-1610020 根据要求
27792-006516X125A65M161715530-1612520 根据要求
27792-006516X150A65M161718030-1615020 根据要求
27792-006516X175A65M161720530-1617520 根据要求
27792-008016X50A80M1619,58333-165030 根据要求
27792-008016X75A80M1619,510833-167530 根据要求
27792-008016X100A80M1619,513333-1610030 根据要求
27792-008016X125A80M1619,515833-1612530 根据要求
27792-008016X150A80M1619,518333-1615030 根据要求
27792-008016X175A80M1619,520833-1617530 根据要求
27792-008016X200A80M1619,523333-1620030 根据要求
27792-008020X75A80M2019,511136-177530 根据要求
27792-008020X100A80M2019,513636-1710030 根据要求
27792-008020X125A80M2019,516136-1712530 根据要求
27792-008020X150A80M2019,518636-1715030 根据要求
27792-008020X175A80M2019,521136-1717530 根据要求
27792-008020X200A80M2019,523636-1720030 根据要求
27792-010016X50A100M16209343-205035 根据要求
27792-010016X75A100M162011843-207535 根据要求
27792-010016X100A100M162014343-2010035 根据要求
27792-010016X125A100M162016843-2012535 根据要求
27792-010016X150A100M162019343-2015035 根据要求
27792-010016X175A100M162021843-2017535 根据要求
27792-010016X200A100M162024343-2020035 根据要求
27792-010020X75A100M202011843-207545 根据要求
27792-010020X100A100M202014343-2010045 根据要求
27792-010020X125A100M202016843-2012545 根据要求
27792-010020X150A100M202019343-2015045 根据要求
27792-010020X175A100M202021843-2017545 根据要求
27792-010020X200A100M202024343-2020045 根据要求
27792-010024X75A100M242011944-207555 根据要求
27792-010024X100A100M242014444-2010055 根据要求
27792-010024X125A100M242016944-2012555 根据要求
27792-010024X150A100M242019444-2015055 根据要求
27792-010024X175A100M242021944-2017555 根据要求
27792-010024X200A100M242024444-2020055 根据要求
27792-105010X25B50M101656283142515 根据要求
27792-105010X50B50M101681283145015 根据要求
27792-105010X75B50M1016106283147515 根据要求
27792-105010X100B50M10161312831410015 根据要求
27792-105010X125B50M10161562831412515 根据要求
27792-105012X25B50M121656283142515 根据要求
27792-105012X50B50M121681283145015 根据要求
27792-105012X75B50M1216106283147515 根据要求
27792-105012X100B50M12161312831410015 根据要求
27792-105012X125B50M12161562831412515 根据要求
27792-105014X25B50M141656283142515 根据要求
27792-105014X50B50M141681283145015 根据要求
27792-105014X75B50M1416106283147515 根据要求
27792-105014X100B50M14161312831410015 根据要求
27792-105014X125B50M14161562831412515 根据要求
27792-106514X50B65M141783303145020 根据要求
27792-106514X75B65M1417108303147520 根据要求
27792-106514X100B65M14171333031410020 根据要求
27792-106514X125B65M14171583031412520 根据要求
27792-106514X150B65M14171833031415020 根据要求
27792-106516X50B65M161783303165020 根据要求
27792-106516X75B65M1617108303167520 根据要求
27792-106516X100B65M16171333031610020 根据要求
27792-106516X125B65M16171583031612520 根据要求
27792-106516X150B65M16171833031615020 根据要求
27792-106516X175B65M16172083031617520 根据要求
27792-108016X50B80M1619,586333165030 根据要求
27792-108016X75B80M1619,5111333167530 根据要求
27792-108016X100B80M1619,51363331610030 根据要求
27792-108016X125B80M1619,51613331612530 根据要求
27792-108016X150B80M1619,51863331615030 根据要求
27792-108016X175B80M1619,52113331617530 根据要求
27792-108016X200B80M1619,52363331620030 根据要求
27792-108020X75B80M2019,5114363177530 根据要求
27792-108020X100B80M2019,51393631710030 根据要求
27792-108020X125B80M2019,51643631712530 根据要求
27792-108020X150B80M2019,51893631715030 根据要求
27792-108020X175B80M2019,52143631717530 根据要求
27792-108020X200B80M2019,52393631720030 根据要求
27792-110016X50B100M162096433205035 根据要求
27792-110016X75B100M1620121433207535 根据要求
27792-110016X100B100M16201464332010035 根据要求
27792-110016X125B100M16201714332012535 根据要求
27792-110016X150B100M16201964332015035 根据要求
27792-110016X175B100M16202214332017535 根据要求
27792-110016X200B100M16202464332020035 根据要求
27792-110020X75B100M2020121433207545 根据要求
27792-110020X100B100M20201464332010045 根据要求
27792-110020X125B100M20201714332012545 根据要求
27792-110020X150B100M20201964332015045 根据要求
27792-110020X175B100M20202214332017545 根据要求
27792-110020X200B100M20202464332020045 根据要求
27792-110024X75B100M2420122443207555 根据要求
27792-110024X100B100M24201474432010055 根据要求
27792-110024X125B100M24201724432012555 根据要求
27792-110024X150B100M24201974432015055 根据要求
27792-110024X175B100M24202224432017555 根据要求
27792-110024X200B100M24202474432020055 根据要求

关于本商品的说明

norelem 的脚杯与传统脚杯相反,是从上方通过球座安装在螺纹杆上。它具备倾角更高的优点(可达 30°)。脚杯喷黄漆,为钢制。螺纹主轴经过镀锌。也可选择从在线商店中为脚杯购置防滑板(70 邵氏硬度)。脚杯将随附合适的螺母。