norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:

不锈钢脚杯和丝杠 1.4301.
橡胶衬层 (NBR) 85 邵氏硬度 +/-5,经 FDA 检测。
橡胶密封件,硅胶,经 FDA 检测。

规格:脚杯经高光泽抛光处理。
丝杠亮色。
黑色橡胶衬层。
蓝色橡胶密封件。
提示:认证符合 3-A 卫生标准。

螺距上高质量表面和双层密封涂层以及机床脚杯的主轴接头上的特制密封件,可防止污物的附着并将清洁时间减至最低。

机座交付时贴有 3-A 标志。
应用:此机座特别适用于食品工业、酿酒厂、乳制品制造业、饮料以及药品制造业中应用的机床、设备和装置。附件:螺纹盖 27791-10。图纸提示:
1) 调节范围
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27791-05 Hygienic DESIGN 调节脚杯 319 kB
 norelem-3-A-Zertifikat-2025 164 kB

图片(总概述)

Hygienic DESIGN 调节脚杯

商品选择/筛选

订货号类型AD

D1D2HH1H2H3LL1L2L3SWSW1负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD配件价格订购
27791-05-106012X140A-60M12242319151112796045140132010 根据要求
27791-05-106012X190A-60M122423241511371048570190132010 根据要求
27791-05-106016X140A-60M16242319151112796045140132010 根据要求
27791-05-106016X190A-60M162423241511371048570190132010 根据要求
27791-05-108016X140A-80M16242519353114796045140132020 根据要求
27791-05-108016X190A-80M162425243531391048570190132020 根据要求
27791-05-108020X140A-80M20302519353114796045140172620 根据要求
27791-05-108020X190A-80M203025243531391048570190172620 根据要求
27791-05-108024X140A-80M24352519353114796045140203020 根据要求
27791-05-108024X190A-80M243525243531391048570190203020 根据要求
27791-05-110016X140A-100M16242819656117796045140132025 根据要求
27791-05-110016X190A-100M162428246561421048570190132025 根据要求
27791-05-110020X140A-100M20302819656117796045140172625 根据要求
27791-05-110020X190A-100M203028246561421048570190172625 根据要求
27791-05-110024X140A-100M24352819656117796045140203025 根据要求
27791-05-110024X190A-100M243528246561421048570190203025 根据要求
27791-05-112016X140A-120M16243220060121796045140132030 根据要求
27791-05-112016X190A-120M162432250601461048570190132030 根据要求
27791-05-112020X140A-120M20303220060121796045140172630 根据要求
27791-05-112020X190A-120M203032250601461048570190172630 根据要求
27791-05-112024X140A-120M24353220060121796045140203030 根据要求
27791-05-112024X190A-120M243532250601461048570190203030 根据要求
27791-05-206012X140B4560M12242319151112796045140132010 根据要求
27791-05-206012X190B4560M122423241511371048570190132010 根据要求
27791-05-206016X140B4560M16242319151112796045140132010 根据要求
27791-05-206016X190B4560M162423241511371048570190132010 根据要求
27791-05-208016X140B5480M16242519353114796045140132020  根据要求
27791-05-208016X190B5480M162425243531391048570190132020  根据要求
27791-05-208020X140B5480M20302519353114796045140172620  根据要求
27791-05-208020X190B5480M203025243531391048570190172620  根据要求
27791-05-208024X140B5480M24352519353114796045140203020  根据要求
27791-05-208024X190B5480M243525243531391048570190203020  根据要求
27791-05-210016X140B69100M16242819656117796045140132025  根据要求
27791-05-210016X190B69100M162428246561421048570190132025  根据要求
27791-05-210020X140B69100M20302819656117796045140172625  根据要求
27791-05-210020X190B69100M203028246561421048570190172625  根据要求
27791-05-210024X140B69100M24352819656117796045140203025  根据要求
27791-05-210024X190B69100M243528246561421048570190203025  根据要求