norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:铝制。
钢制凸缘盘。
规格:铝,亮色。
钢制镀锌。
提示:具有米制节距的符合 ISO 17396 的标准 T 型材(梯形齿部)。至少一个齿形皮带轮应具有法兰轮。齿盘有定心孔或经过预钻孔(这可能因生产技术而异)。因此,表中给出的 D2 最大尺寸是提供齿盘的孔的最大值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。

出于重量方面的考虑,齿盘的平面上可设计凹槽。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 22002_Datasheet_32661--zh 249 kB

图片(总概述)

T 型 齿带轮

T2,5 型 齿带轮

更多信息

图纸

T2,5 型 齿带轮

商品选择/筛选

订货号类型P=型面皮带宽度齿数

BD

D1
max.
D2
max.
D3D4
max.
LCAD配件价格订购
22002-250612PT2,561299,051291316 根据要求
22002-250614PT2,5614910,641410,61516 根据要求
22002-250615PT2,5615911,4415111516 根据要求
22002-250616PT2,5616912,231612,21616 根据要求
22002-250618AT2,56181013,8210313,81816 根据要求
22002-250619AT2,56191014,6210314,61816 根据要求
22002-250620AT2,56201015,4211315,419,516 根据要求
22002-250622AT2,56221017,01113172316 根据要求
22002-250624AT2,56241018,612318,552316 根据要求
22002-250625AT2,56251019,3913319,352316 根据要求
22002-250626AT2,56261020,1914420,152516 根据要求
22002-250628AT2,56281021,7814421,752516 根据要求
22002-250630AT2,56301023,3716623,352816 根据要求
22002-250632AT2,56321024,9616624,953216 根据要求
22002-250636AT2,56361028,15206283616 根据要求
22002-250640AT2,56401031,3322631,33816 根据要求
22002-250644BT2,56441034,512463516 根据要求
22002-250648BT2,56481037,72663816 根据要求
22002-250660BT2,56601047,253484716 根据要求

T5 型 齿带轮

更多信息

图纸

T5 型 齿带轮

商品选择/筛选

订货号P=型面皮带宽度类型齿数

D

D1
max.
D2
max.
D3D4
max.
BLCAD配件价格订购
22002-051010T510A1015,928515,0519,51521 根据要求
22002-051012T510A1219,0110618,25231521 根据要求
22002-051014T510A1422,2913821,45251521 根据要求
22002-051015T510A1523,88161023,05281521 根据要求
22002-051016T510A1625,47181124,6321521 根据要求
22002-051018T510A1828,65201227,8301521 根据要求
22002-051019T510A1930,25221229,4361521 根据要求
22002-051020T510A2031,83231431361521 根据要求
22002-051022T510A2235,12241534,25381521 根据要求
22002-051024T510A2438,21261537,4421521 根据要求
22002-051025T510A2539,8261539441521 根据要求
22002-051026T510A2641,47261640,6441521 根据要求
22002-051027T510A2742,98301842,2481521 根据要求
22002-051028T510A2844,62321843,75481521 根据要求
22002-051030T510A3047,76341846,95511521 根据要求
22002-051032T510A3250,94382250,1541521 根据要求
22002-051036T510A3657,31382256,45631521 根据要求
22002-051040T510A4063,66402362,85661521 根据要求
22002-051042T510A4266,87402466711521 根据要求
22002-051044T510B4470,07452669,2-1521 根据要求
22002-051048T510B4876,42502875,55-1521 根据要求
22002-051060T510B6095,52653594,65-1521 根据要求
22002-051610T516A1015,928515,0519,52127 根据要求
22002-051612T516A1219,0110618,25232127 根据要求
22002-051614T516A1422,2913821,45252127 根据要求
22002-051615T516A1523,88161023,05282127 根据要求
22002-051616T516A1625,47181124,6322127 根据要求
22002-051618T516A1828,65201227,8302127 根据要求
22002-051619T516A1930,25221229,4362127 根据要求
22002-051620T516A2031,83231431362127 根据要求
22002-051622T516A2235,12241534,25382127 根据要求
22002-051624T516A2438,21261537,4422127 根据要求
22002-051625T516A2539,8261539442127 根据要求
22002-051626T516A2641,47261640,6442127 根据要求
22002-051627T516A2742,98301842,2482127 根据要求
22002-051628T516A2844,62321843,75482127 根据要求
22002-051630T516A3047,76341846,95512127 根据要求
22002-051632T516A3250,94382250,1542127 根据要求
22002-051636T516A3657,31382256,45632127 根据要求
22002-051640T516A4063,66402362,85662127 根据要求
22002-051642T516A4266,87402466712127 根据要求
22002-051644T516B4470,07452669,2-2127 根据要求
22002-051648T516B4876,42502875,55-2127 根据要求
22002-051660T516B6095,52653594,65-2127 根据要求
22002-052510T525A1015,928515,0519,53036 根据要求
22002-052512T525A1219,0110618,25233036 根据要求
22002-052514T525A1422,2913821,45253036 根据要求
22002-052515T525A1523,88161023,05283036 根据要求
22002-052516T525A1625,47181124,6323036 根据要求
22002-052518T525A1828,65201227,8303036 根据要求
22002-052519T525A1930,25221229,4363036 根据要求
22002-052520T525A2031,83231431363036 根据要求
22002-052522T525A2235,12241534,25383036 根据要求
22002-052524T525A2438,21261537,4423036 根据要求
22002-052525T525A2539,8261539443036 根据要求
22002-052526T525A2641,47261640,6443036 根据要求
22002-052527T525A2742,98301842,2483036 根据要求
22002-052528T525A2844,62321843,75483036 根据要求
22002-052530T525A3047,76341846,95513036 根据要求
22002-052532T525A3250,94382250,1543036 根据要求
22002-052536T525A3657,31382256,45633036 根据要求
22002-052540T525A4063,66402362,85663036 根据要求
22002-052542T525A4266,87402466713036 根据要求
22002-052544T525B4470,07452669,2-3036 根据要求
22002-052548T525B4876,42502875,55-3036 根据要求
22002-052560T525B6095,52653594,65-3036 根据要求

T10 型 齿带轮

更多信息

图纸

T10 型 齿带轮

商品选择/筛选

订货号类型P=型面皮带宽度齿数

D

D1D2
max.
D3D4BLCAD配件价格订购
22002-101612AT10161238,2281636,35422131 根据要求
22002-101614AT10161444,56321842,7482131 根据要求
22002-101615AT10161547,75321845,9512131 根据要求
22002-101616AT10161650,93352049,05542131 根据要求
22002-101618AT10161857,29402255,45602131 根据要求
22002-101619AT10161960,48442258,6662131 根据要求
22002-101620AT10162063,66462461,8662131 根据要求
22002-101622AT10162270,03522868,15752131 根据要求
22002-101624AT10162476,39583074,55832131 根据要求
22002-101625AT10162579,58603077,7832131 根据要求
22002-101626AT10162682,76603080,9872131 根据要求
22002-101627AT10162785,95603084,1912131 根据要求
22002-101628AT10162889,13603087,25932131 根据要求
22002-101630AT10163095,49603093,65972131 根据要求
22002-101632AT101632101,8665321001062131 根据要求
22002-101636AT101636114,597035112,751192131 根据要求
22002-101640AT101640127,328040125,451312131 根据要求
22002-101644BT101644140,068846138,2-2131 根据要求
22002-101648BT101648152,789548150,95-2131 根据要求
22002-101660BT101660190,9811060189,1-2131 根据要求
22002-102512AT10251238,2281636,35423040 根据要求
22002-102514AT10251444,56321842,7483040 根据要求
22002-102515AT10251547,75321845,9513040 根据要求
22002-102516AT10251650,93352049,05543040 根据要求
22002-102518AT10251857,29402255,45603040 根据要求
22002-102519AT10251960,48442258,6663040 根据要求
22002-102520AT10252063,66462461,8663040 根据要求
22002-102522AT10252270,03522868,15753040 根据要求
22002-102524AT10252476,39583074,55833040 根据要求
22002-102525AT10252579,58603077,7833040 根据要求
22002-102526AT10252682,76603080,9873040 根据要求
22002-102527AT10252785,95603084,1913040 根据要求
22002-102528AT10252889,13603087,25933040 根据要求
22002-102530AT10253095,49603093,65973040 根据要求
22002-102532AT102532101,8665321001063040 根据要求
22002-102536AT102536114,597035112,751193040 根据要求
22002-102540AT102540127,328040125,451313040 根据要求
22002-102544BT102544140,068846138,2-3040 根据要求
22002-102548BT102548152,789548150,95-3040 根据要求
22002-102560BT102560190,9811060189,1-3040 根据要求
22002-103218AT10321857,29402255,45603747 根据要求
22002-103219AT10321960,48442258,6663747 根据要求
22002-103220AT10322063,66462461,8663747 根据要求
22002-103222AT10322270,03522868,15753747 根据要求
22002-103224AT10322476,39583074,55833747 根据要求
22002-103225AT10322579,58603077,7833747 根据要求
22002-103226AT10322682,76603080,9873747 根据要求
22002-103227AT10322785,95603084,1913747 根据要求
22002-103228AT10322889,13603087,25933747 根据要求
22002-103230AT10323095,49603093,65973747 根据要求
22002-103232AT103232101,8665321001063747 根据要求
22002-103236AT103236114,597035112,751193747 根据要求
22002-103240AT103240127,328040125,451313747 根据要求
22002-103244BT103244140,068846138,2-3747 根据要求
22002-103248BT103248152,789548150,95-3747 根据要求
22002-103260BT103260190,9811060189,1-3747 根据要求