norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制。
钢制凸缘盘。
规格:铝,亮色。
镀锌凸缘盘。
提示:具有米制节距的符合 ISO 17396 的标准 T 型材(梯形齿部)。至少一个齿形皮带轮应具有法兰轮。齿盘有定心孔或经过预钻孔(这可能因生产技术而异)。因此,表中给出的 D2 最大尺寸是提供齿盘的孔的最大值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。

出于重量方面的考虑,齿盘的平面上可设计凹槽。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 22002_5_Datasheet_32722--zh 233 kB

图纸

T5 型 齿带轮

商品选择/筛选

订货号P=型面皮带宽度类型齿数

D

D1
max.
D2
max.
D3D4
max.
BLCAD配件价格订购
22002-051010T510A1015,928515,0519,51521 根据要求
22002-051012T510A1219,0110618,25231521 根据要求
22002-051014T510A1422,2913821,45251521 根据要求
22002-051015T510A1523,88161023,05281521 根据要求
22002-051016T510A1625,47181124,6321521 根据要求
22002-051018T510A1828,65201227,8301521 根据要求
22002-051019T510A1930,25221229,4361521 根据要求
22002-051020T510A2031,83231431361521 根据要求
22002-051022T510A2235,12241534,25381521 根据要求
22002-051024T510A2438,21261537,4421521 根据要求
22002-051025T510A2539,8261539441521 根据要求
22002-051026T510A2641,47261640,6441521 根据要求
22002-051027T510A2742,98301842,2481521 根据要求
22002-051028T510A2844,62321843,75481521 根据要求
22002-051030T510A3047,76341846,95511521 根据要求
22002-051032T510A3250,94382250,1541521 根据要求
22002-051036T510A3657,31382256,45631521 根据要求
22002-051040T510A4063,66402362,85661521 根据要求
22002-051042T510A4266,87402466711521 根据要求
22002-051044T510B4470,07452669,2-1521 根据要求
22002-051048T510B4876,42502875,55-1521 根据要求
22002-051060T510B6095,52653594,65-1521 根据要求
22002-051610T516A1015,928515,0519,52127 根据要求
22002-051612T516A1219,0110618,25232127 根据要求
22002-051614T516A1422,2913821,45252127 根据要求
22002-051615T516A1523,88161023,05282127 根据要求
22002-051616T516A1625,47181124,6322127 根据要求
22002-051618T516A1828,65201227,8302127 根据要求
22002-051619T516A1930,25221229,4362127 根据要求
22002-051620T516A2031,83231431362127 根据要求
22002-051622T516A2235,12241534,25382127 根据要求
22002-051624T516A2438,21261537,4422127 根据要求
22002-051625T516A2539,8261539442127 根据要求
22002-051626T516A2641,47261640,6442127 根据要求
22002-051627T516A2742,98301842,2482127 根据要求
22002-051628T516A2844,62321843,75482127 根据要求
22002-051630T516A3047,76341846,95512127 根据要求
22002-051632T516A3250,94382250,1542127 根据要求
22002-051636T516A3657,31382256,45632127 根据要求
22002-051640T516A4063,66402362,85662127 根据要求
22002-051642T516A4266,87402466712127 根据要求
22002-051644T516B4470,07452669,2-2127 根据要求
22002-051648T516B4876,42502875,55-2127 根据要求
22002-051660T516B6095,52653594,65-2127 根据要求
22002-052510T525A1015,928515,0519,53036 根据要求
22002-052512T525A1219,0110618,25233036 根据要求
22002-052514T525A1422,2913821,45253036 根据要求
22002-052515T525A1523,88161023,05283036 根据要求
22002-052516T525A1625,47181124,6323036 根据要求
22002-052518T525A1828,65201227,8303036 根据要求
22002-052519T525A1930,25221229,4363036 根据要求
22002-052520T525A2031,83231431363036 根据要求
22002-052522T525A2235,12241534,25383036 根据要求
22002-052524T525A2438,21261537,4423036 根据要求
22002-052525T525A2539,8261539443036 根据要求
22002-052526T525A2641,47261640,6443036 根据要求
22002-052527T525A2742,98301842,2483036 根据要求
22002-052528T525A2844,62321843,75483036 根据要求
22002-052530T525A3047,76341846,95513036 根据要求
22002-052532T525A3250,94382250,1543036 根据要求
22002-052536T525A3657,31382256,45633036 根据要求
22002-052540T525A4063,66402362,85663036 根据要求
22002-052542T525A4266,87402466713036 根据要求
22002-052544T525B4470,07452669,2-3036 根据要求
22002-052548T525B4876,42502875,55-3036 根据要求
22002-052560T525B6095,52653594,65-3036 根据要求