norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制。
钢制凸缘盘。
规格:铝,亮色。
镀锌凸缘盘。
提示:具有米制节距的符合 ISO 17396 的标准 T 型材(梯形齿部)。至少一个齿形皮带轮应具有法兰轮。齿盘有定心孔或经过预钻孔(这可能因生产技术而异)。因此,表中给出的 D2 最大尺寸是提供齿盘的孔的最大值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。

出于重量方面的考虑,齿盘的平面上可设计凹槽。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 22002_2_5_Datasheet_32666--zh 225 kB

图纸

T2,5 型 齿带轮

商品选择/筛选

订货号类型P=型面皮带宽度齿数

BD

D1
max.
D2
max.
D3D4
max.
LCAD配件价格订购
22002-250612PT2,561299,051291316 根据要求
22002-250614PT2,5614910,641410,61516 根据要求
22002-250615PT2,5615911,4415111516 根据要求
22002-250616PT2,5616912,231612,21616 根据要求
22002-250618AT2,56181013,8210313,81816 根据要求
22002-250619AT2,56191014,6210314,61816 根据要求
22002-250620AT2,56201015,4211315,419,516 根据要求
22002-250622AT2,56221017,01113172316 根据要求
22002-250624AT2,56241018,612318,552316 根据要求
22002-250625AT2,56251019,3913319,352316 根据要求
22002-250626AT2,56261020,1914420,152516 根据要求
22002-250628AT2,56281021,7814421,752516 根据要求
22002-250630AT2,56301023,3716623,352816 根据要求
22002-250632AT2,56321024,9616624,953216 根据要求
22002-250636AT2,56361028,15206283616 根据要求
22002-250640AT2,56401031,3322631,33816 根据要求
22002-250644BT2,56441034,512463516 根据要求
22002-250648BT2,56481037,72663816 根据要求
22002-250660BT2,56601047,253484716 根据要求